Raggiungi il livello di integrità della sicurezza richiesto e riduci i rischi
I serbatoi di blowdown sono un componente primario del sistema di recupero di sicurezza e sono utilizzati per raccogliere il flusso in eccesso di liquidi e gas di processo. In genere vengono mantenuti a livelli molto bassi o completamente vuoti, ma possono riempirsi molto rapidamente ad alte pressioni. Durante una riduzione della pressione in una certa fase del processo, gli idrocarburi liquidi e i gas attraversano rapidamente il serbatoio, che passa rapidamente da vuoto a pieno. Lo scopo del serbatoio di blowdown è quello di contenere e rilasciare il contenuto in modo sicuro, evitando potenziali pericoli per il personale, nonché danni all'impianto e all'ambiente. Questa applicazione è quindi critica per la sicurezza e richiede dispositivi di misura di livello estremamente affidabili, con livelli di sicurezza adeguati.