Misura del livello accurata in presenza di vapori pesanti
Lo zolfo fuso viene rimosso come sottoprodotto del processo di desolforazione nelle raffinerie. I serbatoi di raccolta devono essere mantenuti caldi al fine di mantenere liquido lo zolfo. Il solido semi-fuso deve essere tenuto caldo e ben isolato. I vapori di zolfo possono essere pesanti e si condensano nelle aree più fresche, quindi la sfida è quella di ridurre al minimo la condensazione. Il trasmettitore di livello Rosemount 5408 può essere utilizzato con l'antenna a cono o antenna per separatori di processo. Se montato su un ugello, l'ugello deve essere ben isolato e dotato di tracciatura elettrica per ridurre la condensazione dello zolfo. È necessario isolare e dotare di tracciatura elettrica l'ugello per ridurre gli accumuli. Se possibile, vanno evitati gli ugelli alti. È anche possibile utilizzare un trasmettitore Rosemount 5408 con antenna parabolica. L'antenna deve essere installata all'interno del serbatoio. In questo modo si riduce al minimo la potenziale cristallizzazione o gli accumuli. Le metriche di qualità del segnale si possono utilizzare per monitorare l'intensità del segnale e determinare se è necessario pulire l'antenna o la sonda.