Strumentazione di misurazione per la liquefazione del GNL

Massimizza le prestazioni di liquefazione ottimizzando il controllo del processo e garantendo una qualità costante del prodotto.

Measurement Instrumentation for LNG Liquefaction

Misurazione di precisione per una liquefazione del GNL efficiente e sicura

Il gas naturale viene sottoposto a purificazione per rimuovere i contaminanti prima di essere raffreddato a -161 °C (-257 °F) attraverso cicli di refrigerazione all'interno di unità di liquefazione note come "treni". Questo processo comprime il gas a circa 1/600 del suo volume originale. Il gas liquefatto viene immagazzinato in serbatoi di contenimento criogenici, pronto per essere caricato su navi metaniere, rendendolo idoneo al trasporto verso mercati lontani. Una strumentazione di misurazione precisa e robusta è essenziale per monitorare parametri critici quali temperatura, pressione e flusso durante l'intero processo di liquefazione, al fine di mantenere la sicurezza operativa, massimizzare l'efficienza energetica e garantire una qualità costante del GNL per la distribuzione a valle.