Semplifica i processi di rigassificazione dal terminale alla tubazione
I terminali di rigassificazione del GNL sono fondamentali per l'infrastruttura energetica globale, consentendo la conversione del gas naturale liquefatto nella sua forma gassosa per la distribuzione tramite tubazioni e il consumo dell'utente finale. All'arrivo, le navi metaniere si collegano ai bracci di scarico e di ritorno del gas, trasferendo il GNL criogenico attraverso condotte isolate in grandi serbatoi di stoccaggio a terra. I vaporizzatori riscaldano e rigassificano quindi il GNL, utilizzando bruciatori a gas, acqua di mare o una combinazione di questi. Il GNL rigassificato viene quindi spedito o trasportato tramite tubature all'utente finale.
Ogni fase di questo processo presenta sfide operative e di sicurezza, dalla gestione di temperature criogeniche estreme alla prevenzione di eventi di sovrapressione e al mantenimento di un controllo preciso del flusso. La strumentazione di misura di Emerson è progettata per resistere a queste condizioni impegnative, aiutando gli operatori a ottimizzare l'uso dell'energia, garantire la conformità agli standard di sicurezza internazionali e mantenere un'erogazione affidabile di gas naturale alla rete o agli utenti industriali.