Strumentazione di misurazione per navi cisterna e trasportatrici di GNL

Gestire efficacemente il carico di GNL e garantire la sicurezza nelle operazioni di trasporto di GNL.

Measurement Instrumentation for LNG Tankers and Carriers

Garantire un trasporto di GNL sicuro, efficiente e conforme

Le navi metaniere utilizzano sistemi di contenimento specializzati realizzati in lega di acciaio al 9% di nichel e materiali isolanti avanzati per resistere in sicurezza alle temperature estremamente basse del gas naturale liquefatto (GNL). Per mantenere la stabilità della temperatura, una piccola quantità di GNL viene lasciata "evaporare", per poi essere catturata e utilizzata come carburante per il natante. Un monitoraggio accurato del gas di evaporazione, del consumo di carburante, della temperatura, del livello e della pressione è essenziale per salvaguardare l'integrità del carico, massimizzare l'efficienza del carburante e soddisfare rigorosi standard di sicurezza e ambientali, nonché i registri di trasferimento di custodia. Le robuste soluzioni di strumentazione di Emerson sono progettate per funzionare in modo affidabile nel difficile ambiente marino, supportando un trasporto di GNL sicuro ed efficiente.