Strumentazione di misurazione per la produzione di gas naturale

Migliora la sicurezza, l'efficienza e la resa con una strumentazione di processo accurata per la misurazione del gas naturale.

Measurement Instrumentation for Natural Gas Production

Misurazione di precisione per una produzione affidabile di gas naturale

Il gas di alimentazione per i terminali GNL viene approvvigionato tramite condotte provenienti da impianti di produzione sia onshore che offshore. A seconda della zona del mondo, questo gas di alimentazione potrebbe contenere condensati e altri idrocarburi pesanti utilizzati come combustibile che devono essere separati. In Nord America, il gas di alimentazione viene solitamente trattato sul campo prima di entrare nel gasdotto. Ciò significa che dal gasdotto sono già stati rimossi gli idrocarburi più pesanti, ottenendo un gas di alimentazione con una composizione di qualità da gasdotto, contenente in genere oltre il 90% di metano.

 

La precisione delle misurazioni è fondamentale per il successo operativo negli ambienti impegnativi della produzione di gas naturale, in particolare quando si riforniscono impianti di GNL. Misurazioni imprecise possono causare guasti alle apparecchiature, perdite di prodotti e costosi tempi di fermo. Le innovative tecnologie di misurazione di Emerson contribuiscono a mitigare questi rischi massimizzando la produttività, riducendo i costi di manutenzione e garantendo operazioni sicure ed efficienti.