Soluzioni di misurazione per lo stoccaggio sicuro di gas liquefatto pressurizzato

Il sistema di Rosemount Tank Gauging per gas liquefatti offre maggiore affidabilità, sicurezza ed efficienza

Measurement Solutions for Safe Storage of Pressurized Liquefied Gas

Il gas immagazzinato sotto pressione impone requisiti elevati per la sicurezza

Quando si progettano indicatori di livello per serbatoi destinati ad applicazioni pressurizzate, è necessario tenere conto di considerazioni particolari. In primo luogo, l'unità deve resistere alla pressione e rispettare gli standard di sicurezza previsti per i recipienti a pressione. In secondo luogo, l'indicatore deve essere progettato in modo che possa affrontare efficacemente le sfide che l'alta pressione del vapore può causare in tali serbatoi. Inoltre, deve presentare un mezzo per verificare le prestazioni durante il funzionamento. Poiché i serbatoi non possono essere aperti durante il funzionamento e si prevede che funzionino per anni tra una manutenzione e l'altra, è necessaria una soluzione affidabile.

Il sistema Rosemount Tank Gauging per le operazioni su gas pressurizzati è certificato SIL 2 e SIL 3 secondo la norma IEC 61508. È dotato di una valvola a sfera integrata e di trasmettitori di pressione integrati. Grazie ai pin di verifica preinstallati, i test di prova e la verifica delle misurazioni possono essere eseguiti da remoto in pochi minuti, mentre il serbatoio rimane in funzione.