Riduzione degli interventi di pulizia del sensore e prolungamento della durata del sensore di pH
Il pH viene monitorato all'uscita del separatore e utilizzato per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche neutralizzanti al fine di mantenere il pH del distillato a livelli accettabili. Le impurità saline si accumulano nel distillato e creano condizioni corrosive e acide, riducendo la durata del sensore e rendendo necessarie frequenti pulizie a causa delle tracce di petrolio presenti nell'acqua. I sensori di pH Rosemount™ 3500P sono dotati di elettrolita resistente al petrolio e di riferimento ricaricabile per la massima durata del sensore. Sono disponibili anche opzioni con sensore retrattile per facilitare la pulizia e la sostituzione. Il sensore di pH Rosemount 3500P è dotato di vetro resistente alle alte temperature, elettrolita resistente agli avvelenamenti e doppia giunzione di riferimento per garantire la massima durata del sensore.