Rilevamento del pH in uno stripper di acqua acida

Trattamento delle acque reflue nelle raffinerie

Sour Water Stripper

Massima durata del sensore di pH

L'acqua acida è un'acqua reflua prodotta dalle raffinerie e normalmente contiene ammoniaca e gas di solfuro di idrogeno. Il livello di pH dello stripper di acqua acida viene controllato attentamente per garantire una rimozione adeguata di entrambi i gas. Il gas di solfuro di idrogeno si dissolve parzialmente in acqua per produrre ioni di solfuro, che possono reagire con l'elettrolita di riferimento e il filo di riferimento per formare un precipitato. Questo precipitato può ostruire la giunzione di riferimento di un sensore di pH, causando letture del pH errate. L'ammoniaca è anche uno ione di avvelenamento, che altera immediatamente il potenziale di riferimento. Il sensore di pH RBI Rosemount™ è ideale per questa applicazione, con le sue cinque giunzioni di riferimento per ritardare l'avvelenamento di riferimento. Il sensore di pH 3500P Rosemount è un sensore di riferimento a doppia giunzione che può essere ricostruito se intasato o avvelenato.

Rilevamento del pH e stripping di acqua acida con sensori e trasmettitori di pH Rosemount

L'acqua acida è un'acqua reflua corrosiva prodotta dalle raffinerie. Deve essere eliminata mediante vapore per rimuovere i gas di ammoniaca e solfuro di idrogeno prima di essere riutilizzata o rilasciata nell'ambiente.

Il livello di pH dello stripper di acqua acida viene controllato attentamente a un pH di 8 per garantire una rimozione adeguata di entrambi i gas. 

Fallback image

L'elettrodo di riferimento in un sensore di pH fornisce un potenziale di tensione stabile indipendentemente dalla soluzione misurata. L'elettrodo di riferimento si degrada nel tempo, rendendo necessaria un'eventuale sostituzione. Il sensore di pH Rosemount RBI contiene cinque giunzioni di riferimento, ritardando significativamente l'avvelenamento.

È possibile selezionare più di un tipo di sensore di pH per un particolare processo. Mentre molti sensori di pH vengono gettati dopo l'uso, alcuni sensori di pH possono essere rigenerati e riutilizzati.
 

D'altra parte, il sensore di pH Rosemount 3500Pcontiene solo due giunzioni di riferimento, ma la giunzione di riferimento e l'elettrolita di riferimento sono ricostruibili.

Questo video delinea il processo di manutenzione per decidere tra sensore sostituibile o ricostruibile.

Fallback image

Il trasmettitore 5081 Rosemount è un'apparecchiatura a due cavi classificata di Classe 1, Divisione 1 per essere a prova di esplosione e potrebbe essere idonea in questo ambiente con vapori infiammabili. Il trasmettitore 1058 Rosemount è un'apparecchiatura a quattro cavi adatta per ambienti di Classe 1, Divisione 2.
 

La certificazione per aree pericolose del sito aiuterà a determinare il trasmettitore applicabile.

Fallback image