Rilevamento di fiamme e gas nella produzione di celle a combustibile a idrogeno

Rileva le perdite di gas idrogeno prima che si diffondano e creino condizioni ancora più pericolose

Flame & Gas Detection in Hydrogen Fuel Cell Production

Affidabile rilevamento di gas e fiamme per contribuire a proteggere le persone

Le strutture di produzione di celle a combustibile a idrogeno e le aree di stoccaggio presentano sfide uniche. Poiché l'idrogeno è più leggero dell'aria e molto dispersivo, si diffonde rapidamente quando fuoriesce nell'aria. Tuttavia, se l'idrogeno si accumula in uno spazio ristretto, senza una ventilazione adeguata, potrebbe incendiarsi o causare un'esplosione. I prodotti di monitoraggio e rilevamento del gas Rosemount™ agiscono come prima linea di difesa per rilevare rapidamente perdite di gas idrogeno, contribuendo così a prevenire un'ulteriore diffusione e una potenziale accensione.

Se si verifica un'accensione, gli incendi causati dall'idrogeno sono quasi invisibili a occhio nudo durante le ore diurne. A causa del suo basso calore radiante, un incendio causato dall'idrogeno potrebbe non essere rilevato finché una persona non si trova nelle vicinanze o all'interno dell'incendio stesso. Senza un sistema di rilevamento delle fiamme, un incendio causato dall'idrogeno potrebbe passare inosservato. Il rilevatore di fiamma Rosemount 975HR è in grado di rilevare rapidamente incendi da idrogeno a lunghe distanze con un'elevata immunità ai falsi allarmi.