Misurazione della portata nei biocombustibili

Ridurre i costi d'installazione con la soluzione del misuratore di portata integrato

Flow Measurement in Biofuels

Applicazioni impegnative nei biocombustibili risolte tramite tecnologia a cuneo

Fonti energetiche alternative sono disponibili in molte forme diverse. Una di queste forme è costituita dai rifiuti biologici agricoli sotto forma di biocarburante. Questo biocarburante può includere sottoprodotti animali come il sego (grasso), un fluido ad alta viscosità che alcune tecnologie di portata hanno difficoltà a misurare, ma è adatto in modo univoco all'indicatore Rosemount Wedge. Il design dell'indicatore di portata Rosemount Wedge consente di scegliere una dimensione dell'indicatore senza dover essere dimensionata rispetto a quella del tubo, un fattore importante nella determinazione dei vincoli di dimensione e del costo dell'indicatore. Il misuratore stesso previene anche maggiori perdite di testa, tipicamente viste nei fluidi con viscosità elevate. Quando è accoppiato con un trasmettitore MultiVariable 3051SMV Rosemount, fornisce una soluzione completa che elimina la necessità di un design complesso e costoso.