Migliorare la sicurezza con tecnologie radar e di livello puntuale
Nei depositi di carbone e nelle strutture di miscelazione del carbone, il carbone viene sottoposto a un processo di macinazione moderata prima dello stoccaggio. I depositi di carbone possono contenere migliaia di tonnellate di materiale. Le relative dimensioni e le condizioni polverose rendono difficile misurare con precisione la quantità di carbone nel deposito o nell'impianto di miscelazione. Esistono anche rischi per la sicurezza del personale che entra nelle aree di stoccaggio per "stimare a occhio" i livelli.