Misurazione del livello nelle tramogge ESP presso centrali termoelettriche a carbone

Misurate accuratamente i livelli di cenere volante nelle tramogge del precipitatore elettrostatico (ESP) per migliorare l'efficienza e i cicli di pulizia.

Level Measurement in ESP Hoppers at Coal-Fired Power Plants

Monitoraggio continuo con tecnologie radar e di livello puntuale

La cenere volante viene catturata e rimossa dai gas di combustione tramite i precipitatori elettrostatici (ESP) o i filtri a tessuto a sacco, posizionati all'uscita del forno prima del ventilatore a tiraggio indotto. La cenere volante calda viene raccolta continuamente nelle tramogge situate sotto i precipitatori o i filtri a maniche e rimossa periodicamente. Insieme all'umidità e alle alte temperature, la cenere volante tende ad aderire alle pareti della tramoggia, causando accumuli, ostruzioni e possibili danni alle piastre.

 

Gli utenti monitorano continuamente il contenuto e la distribuzione delle ceneri volanti nella tramoggia in modo da poterle svuotare, gestire e pulire quando necessario. Ciò consente di evitare danni alle piastre del precipitatore elettrostatico (ESP), che potrebbero anche causare problemi ambientali e rischi per la salute. Nelle centrali termoelettriche a carbone in cui non viene utilizzata la misurazione del livello nei processi ESP, lo svuotamento delle tramogge non è sincronizzato con il riempimento. In assenza di un metodo affidabile per misurare la cenere volante nella tramoggia, viene impostato un timer che attiva lo svuotamento indipendentemente dalla quantità effettiva di cenere presente, il che risulta inefficiente.