Misurazione di livello dei cumuli di carbone grezzo nelle centrali elettriche a carbone

Misurazione accurata dei livelli dei cumuli di carbone grezzo con il radar non contattivo nonostante il problema delle superfici irregolari.

Level Measurement of Raw Coal Piles at Coal-Fired Power Plants

Monitoraggio del livello con la tecnologia a radar non contattivo e a punto

Nei parchi carbone o nei depositi in cui è immagazzinato il carbone grezzo, questo viene distribuito in pezzi aggregati di circa 15 cm (6"). Le dimensioni dei pezzi vengono in seguito ridotte da un frantumatore a circa 4 cm (1,5"). Il carbone grezzo viene immagazzinato in cumuli che hanno superfici irregolari e possono coprire vaste aree, il che rende difficile una misura di livello affidabile.