Efficienza della combustione
La misurazione dell'ossigeno all'interno di un forno rotativo fornisce un'indicazione utile sull'efficienza della combustione. La misurazione dell'ossigeno può inoltre fornire un'indicazione dedotta della velocità di calcinatura e della produzione di NOx termico. Mantenere un livello di ossigeno costante può aiutare a prevenire la variabilità della qualità del prodotto. Con gli analizzatori di ossigeno in-situ Rosemount(TM) la cella di rilevamento viene posizionata all'estremità di una lunga sonda e si utilizzano percorsi di diffusione per consentire ai gas di fiamma di fluire dal processo alla cella per l'ossigeno.