Misurazione della portata per il flusso di pasta a magazzino

Ridurre il rischio di una minore resistenza della carta e risparmiare sui costi nella produzione di pasta e carta

Paper production machine in wastepaper recycling factory. Paper and pulp mill.

Misurazione della portata stabile nel flusso di pasta a magazzino dopo la raffineria LCR

I fornitori di pasta e carta misurano il flusso totale di pasta a magazzino dopo diverse raffinerie a bassa consistenza (LCR). LCR fresa o arriccia le fibre della polpa per favorire il loro legame creando una carta molto più robusta. I fornitori possono avere difficoltà a garantire una portata uniforme delle scorte attraverso le lame della raffineria e un'alimentazione uniforme continua di fibre alla macchina per carta, cosa che potrebbe portare a una misurazione instabile della portata. È possibile commutare il processo in modalità manuale per mantenere la corretta resistenza della carta a causa della misurazione instabile della portata, che aumenta i rischi di una minore resistenza e qualità della carta.

La diagnostica avanzata dei trasmettitori del misuratore magnetico Rosemount 8700 migliora la stabilità della misurazione della portata consentendo al mulino di funzionare in modalità automatica riducendo i costi operativi. Controllando meglio il processo, lo spreco viene ridotto e si ottiene una maggiore resistenza della carta, con il risultato di un prodotto cartaceo di alta qualità.