Il sensore di pH resiste alla stratificazione e all'avvelenamento della camera di riferimento
Rimuovere l'inchiostro dalla carta riciclata e trasformarlo in polpa di cellulosa grezza per produrre nuova carta è un processo complesso. Il pH è un parametro critico che influenza l'efficienza della rimozione dell'inchiostro. La misurazione del pH negli impianti di disinchiostratura può essere difficile a causa della natura varia della materia prima e della consistenza densa della polpa. I sensori utilizzati in questo ambiente devono essere robusti e resistenti alle sostanze chimiche. Molti sensori di pH necessitano di pulizia giornaliera o settimanale. Il sensore di pH retraibile Rosemount™ 396R è adatto a questo tipo di applicazione. La giunzione di riferimento ad area estesa conferisce resistenza alla stratificazione, mentre il percorso elicoidale brevettato previene l'intrusione del materiale di processo nella camera di riferimento interna.