Misurazione del pH nella cassa d'afflusso della cartiera

Gestione accurata dei livelli di pH nel processo di produzione della carta

pH Measurement in Paper Mill Headbox

Riduzione degli interventi di pulizia e sostituzione dei sensori di pH

La polpa di cellulosa grezza in genere ha un pH superiore a quello auspicato per la produzione
della carta. L'aggiunta di allume o acido solforico, nell'alimentazione di acque bianche riciclate o nello stock a monte della pompa aiuta a ridurre il pH a un livello ottimale. Il livello di pH più basso favorisce il legame delle fibre nel foglio di carta. La misurazione del pH nella cassa d'afflusso della cartiera è difficile a causa dell'elevato grado di solidi sospesi presenti nella polpa di cellulosa, che rendono i sensori soggetti a intasamenti e incrostazioni. I sensori di pH in questa applicazione richiedono pulizie e sostituzioni frequenti. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è stato progettato in modo specifico per applicazioni difficili e ad alta densità di solidi in sospensione, come la produzione della carta. La giunzione di riferimento nel sensore di pH Rosemount 396P offre un'elevata resistenza alla stratificazione grazie alla sua ampia superficie e alle ridotte dimensioni dei pori, che riducono notevolmente i costi di manutenzione e i tempi di inattività in genere associati a frequenti operazioni di pulizia e sostituzione del sensore.