Misurazione del pH dello sbiancamento con diossido di cloro nelle fabbriche di carta

Rilevamento preciso dei livelli di pH nell'industria cartaria

Chlorine Dioxide Bleaching in Paper Mills

Il sensore di pH resiste alla stratificazione per una maggiore durata

Il pH viene misurato nelle torri di diossido di cloro delle fabbriche di carta per controllare le condizioni di reazione dello sbiancamento e nelle fasi di estrazione per controllare l'aggiunta della soda caustica usata per l'estrazione. Sebbene un rilevamento accurato del pH sia fondamentale nelle fasi di applicazione di diossido di cloro e di estrazione, tali applicazioni sono tra le più impegnative in una cartiera. La consistenza elevata della polpa del flusso di processo e le forti sostanze chimiche di sbiancamento degradano le prestazioni della maggior parte dei sensori per uso generico in quanto i sensori possono richiedere una pulizia frequente e potrebbero non essere in grado di resistere a un ambiente ossidante duro. Il sensore per pH RBI Rosemount™ è un'ottima scelta per il processo di sbiancamento nelle cartiere. Più camere di isolamento dietro la giunzione di riferimento fungono da barriere per proteggere il riferimento interno dal contatto con sostanze chimiche contaminanti, mentre l'area alta della giunzione di riferimento resiste all'ostruzione e mantiene il flusso elettrolitico necessario per un segnale del pH stabile.