Una raffineria leader in Thailandia aggiunge la protezione SIL 2 ai vecchi serbatoi sferici con il Rosemount 5900S 2 in 1
Risultati
- Aggiornamento facile ed economico tramite la sostituzione della testa del trasmettitore radar
- Soddisfa gli standard di sicurezza SIL 2
- Nessuna necessità di costose modifiche ai serbatoi
Misura di livello radar Rosemount 5900S con antenna per GPL. Le due unità di livello radar sono dotate di separazione galvanica e completamente indipendenti.
Responsabile della misurazione e dell'offsite, raffineria di petrolio, Thailandia
"Una soluzione affidabile e semplice da installare che soddisfa le nuove normative di sicurezza senza la necessità di apportare modifiche al serbatoio"
Cliente
Una grande raffineria multinazionale di petrolio in Thailandia
Applicazione
Serbatoi di stoccaggio GPL per rinfuse liquide
Problema
Il cliente possiede e gestisce una complessa raffineria di petrolio greggio con una capacità di 175.000 barili al giorno di petrolio greggio, che rappresenta circa il 14% della capacità di raffinazione in Thailandia, e copre circa un terzo della domanda interna di benzina. I loro prodotti petroliferi di alta qualità includono gas di petrolio liquefatto (GPL), propilene di grado polimerico (PGP), nafta di grado chimico, gradi premium e regolari di gasohol, carburante per aviazione, diesel, olio combustibile, zolfo e asfalto. Il cliente si concentra principalmente sul mercato interno thailandese. Un nuovo regolamento di sicurezza del quartier generale richiedeva l'aggiunta di una funzione di sicurezza di secondo livello ai serbatoi. I serbatoi sferici dell'impianto erano progettati per avere una sola apertura per la misura di livello e in precedenza erano dotati della misura di livello radar Rosemount™ 5900S. Sostituirli sarebbe un progetto costoso e richiederebbe troppo tempo.
Soluzione
Il cliente aveva installato la versione non SIL 2 dei misuratori di livello radar Rosemount 5900S, il che significava che non era necessario sostituire l'intero misuratore e bastava eseguire l'aggiornamento al 2-in-1 con certificazione SIL 2, soddisfacendo così i nuovi standard di sicurezza. L'aggiornamento è stato effettuato sostituendo solo la testa del trasmettitore radar, mantenendo e riutilizzando l'antenna esistente, il che ha ridotto drasticamente i costi di aggiornamento. Non sono state necessarie modifiche al serbatoio. Il modulo radar 1 fornisce dati di livello nel suo circuito di inventario esistente nel sistema DCS per dati accurati e in tempo reale sui livelli di GPL. Allo stesso tempo, il modulo radar 2 fornisce dati di livello online in un hub per serbatoi Rosemount 2410 che utilizza HART SIL 2 da 4-20 mA per la connessione al sistema di sicurezza strumentato (SIS).