Rilevamento del pH e dell'ORP nella desalinizzazione dell'acqua di mare

Analisi dei liquidi nel settore idrico e delle acque reflue

Reverse osmosis industrial city water treatment station. Wide angle perspective

Durata estesa del sensore di pH/ORP

La desalinizzazione è il processo di rimozione dei sali minerali disciolti dall'acqua di mare e dall'acqua salmastra per permetterne il consumo umano. La maggior parte dei principali mercati impiega attualmente la separazione delle membrane a osmosi inversa (RO) al posto dei processi di evaporazione/distillazione ad alta intensità di energia, poiché fino al 99% dei solidi disciolti in acqua marina grezza può essere separato da membrane RO. Al giorno d'oggi, la maggior parte delle membrane RO nei sensori di pH sono realizzate in poliammide e possono tollerare qualsiasi livello di pH tra 2 e 10. Tuttavia, i sensori di pH possono essere danneggiati da un'iniezione di cloro libero a monte nel flusso di acqua di mare come biocida. Per questo motivo, il solfito di sodio viene introdotto subito prima delle membrane RO per rimuovere eventuale cloro libero. Il cloro libero residuo (RFC) è un ossidante e registrerà un potenziale di ossidoriduzione (ORP) di circa 500-700 mV. L'eliminazione di RFC può essere controllata da una pompa di solfito di sodio fino a quando il valore dell'ORP non raggiunge 50-350 mV. Inoltre, è possibile monitorare anche il pH. Il sensore di pH/ORP Rosemount 389 è dotato di una giunzione di riferimento tripla ed è ideale per ritardare l'avvelenamento dell'elettrodo di riferimento da ioni di cloruro di acqua marina, garantendo una maggiore durata del sensore di pH.

Dissalazione e Rilevamento di pH/ORP con trasmettitori e sensori di pH/ORP Rosemount

Desalination Sensors

Quale sensore è possibile utilizzare?

L'elettrodo di riferimento in un sensore di pH fornisce un potenziale di tensione stabile indipendentemente dalla soluzione misurata. L'elettrodo di riferimento si degrada nel tempo, rendendo necessaria un'eventuale sostituzione. Il sensore pH/ORP Rosemount 389 contiene tre giunzioni di riferimento per ritardo dell'avvelenamento del riferimento da ioni di cloruro nell'acqua marina, mentre il sensore pH Rosemount RBI contiene cinque giunzioni di riferimento per rallentare ulteriormente la degradazione.

 

È possibile selezionare più di un tipo di sensore di pH per un particolare processo. Mentre molti sensori di pH vengono gettati dopo l'uso, alcuni sensori di pH possono essere rigenerati e riutilizzati. Il sensore di pH/ORP Rosemount 3500P contiene solo due giunzioni di riferimento, ma la giunzione di riferimento e l'elettrolita di riferimento sono ricostruibili.

 

Questo video descrive il processo di manutenzione per decidere tra un sensore sostituibile o ricostruibile.