Misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F
The FLUXUS SIL F ADM8X27 non-intrusive ultrasonic flow meters are functional safety approved. The entire measuring system - the transmitter and the transducers - is SIL 2 certified.
Caratteristiche principali
- Semplice retrofitting durante il funzionamento in corso
- ideale per un successivo aumento della sicurezza
- ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misura in linea
- Certificazione completa
- I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA
- Gamma di applicazioni estremamente ampia