Vortex-Durchflussmessgeräte

Die einzigartige Ausführung der Vortex-Durchflussmessung ermöglicht einfachen Einbau, geringeren Wartungsaufwand und überragende Zuverlässigkeit bei der Messung von Gas-, Flüssigkeits- und Dampfströmen.

Products

Entdecken Sie die Technologie der Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte​

Vortex Flow Meters - How it works

Funktionsweise​

Vortex-Durchflussmessgeräte nutzen den Von-Karman-Effekt, bei dem Flüssigkeit, die einen Störkörper passiert, Verwirbelungen erzeugt. Diese Wirbel sorgen dafür, dass das Sensorelement mit einer Frequenz schwingt, die proportional zur Geschwindigkeit des Mediums ist. Der Volumendurchfluss wird aus dem Querschnitt der Rohrleitung berechnet. Für die Massedurchflusskompensation können zusätzliche Druck- und Temperatureingänge hinzugefügt werden.​

Vortex-Durchflussmessgeräte im Vergleich

Vortex-Durchflussmessgeräte werden häufig zur genauen Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf in Industrieanwendungen eingesetzt. Dieser Vergleich zeigt die wichtigsten Merkmale unserer führenden Vortex-Durchflussmessgerätemodelle auf und unterstützt so eine sachkundige Produktauswahl.​

img

Rosemount Vortex-Durchflussmessger der Serie 8800 mit Flanschanschluss​

Hervorragende Zuverlässigkeit mit dichtungsfreiem, verstopfungssicherem Gehäuse, das potenzielle Leckagestellen eliminiert und so maximale Prozessverfügbarkeit und weniger unplanmäßige Abschaltungen ermöglicht. ​



 

img

8800 MultiVariable Vortex-Durchflussmessgerät​

Temperatur- und Durchflussmessgeräte sind in einem einzigen hochgenauen Instrument kombiniert, sodass die Installation von zwei oder mehr separaten Geräten überflüssig ist. Die integrierte Temperaturmessung ist vom Prozess isoliert und vom Vortex-Durchflusssensor getrennt. ​

 

img

Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät

Sie sind die ultimative, redundante Lösung zur Durchflussmessung mit Schutz vor Fehlauslösungen mittels 2-von-3-Logik und enthalten einen vierten, integrierten Messumformer zur Prozesssteuerung. ​



 

img

Rosemount 8600 Vortex-Durchflussmessgerät​

Optimiert für allgemeine Durchflussmessungen und Versorgungsanwendungen, einschließlich saubere Flüssigkeiten und Dampf, sind sie vibrationsbeständig und haben keine beweglichen Teile, wodurch Verschleiß und Ausfallzeiten reduziert werden. Die Installation ist unkompliziert und erfordert keine Impulsleitungen oder Nullpunkteinstellung. Die interne Verifizierung von Elektronik und Sensor ermöglicht einen verbesserten Einblick in das Prozessgeschehen.

Informationsquellen ​

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Technologien und Lösungen für Vortex-Durchflussmessgeräte. Einen umfassenderen Überblick über den Mehrwert, den die Vortex-Technologie von Emerson hinsichtlich Zuverlässigkeit, Diagnose, Sicherheit und Lifecycle-Support bietet, finden Sie in unserer Broschüre.​

Ein Vortex-Durchflussmessgerät ist ein modernes Durchflussmessgerät, das die Durchflussrate von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf bestimmt und auf der Grundlage des von-Karman-Effekts arbeitet, indem es Wirbel erkennt, die durch einen Steilkörper entstehen. Wenn das Medium um den Steilkörper fließt, entstehen alternierende Wirbel, deren Frequenz proportional zur Durchflussrate ist.​

Vortex-Durchflussmessgeräte bieten wartungsfreien Betrieb ohne bewegliche Teile, hohe Genauigkeit und Vielseitigkeit in Flüssigkeits-, Gas- und Dampfanwendungen. Das Modell 8800 verfügt über ein einzigartiges komplett gegossenes Zählergehäuse, das potenzielle Leckagestellen vollständig eliminiert.​

Vortex-Durchflussmessgeräte sind weit verbreitet in verschiedenen Branchen, einschließlich chemische Verfahrenstechnik, Energiemanagement, HLK-Systemen, Wasseraufbereitungsanlagen und mehr. Sie eignen sich ideal zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf und sind daher in zahlreichen Betriebsumgebungen vielseitig einsetzbar.​

Die Genauigkeit kann durch Faktoren wie unsachgemäße Installation, unzureichende Ein- und Auslaufstrecken, Medieneigenschaften und externe Vibrationen beeinflusst werden. Die richtige Montage und Strömungsgleichrichtung und die Auswahl des richtigen Messsystems für die jeweilige Anwendung tragen zu optimaler Genauigkeit bei.​

Ein Vortex-Durchflussmessgerät misst den Volumendurchfluss, kann die Massendurchflussmessung aber durch eine integrierte oder externe Druck- und Temperaturkompensation ausgleichen. Dies ist besonders wichtig für Dampf- und Gasanwendungen, bei denen sich die Dichte mit den Betriebsbedingungen ändert.​