Durchflussmessung zur Abrechnung von Kaltwasser

Reduzierung der Kalibrierungskosten durch Verifizierungsdiagnose

Chilled water supply and return pipe system. May called chr, chs. Provide cooling by using chilled water. To absorb heat from building, control process, condensation, energy conservation by insulation

Sicherstellen der Genauigkeit der Abrechnung für elektromagnetische Durchflussmessgeräte

Durchflussmessgeräte, die für die Abrechnung verwendet werden, müssen genau sein und routinemäßig überprüft werden, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Herkömmliche Einstellungen sind die am häufigsten üblichen Verfahren, können jedoch kostspielig und zeitaufwendig sein. Mithilfe von Diagnosefunktionalitäten zur In-situ-Systemverifizierung von Messgeräten wie der Smart Meter Verification kann der Anwender die Leistung des Messgeräts überprüfen, ohne die Leitung abzuschalten. Diese Vorgehensweise reduziert die Einstellungskosten und minimiert Umsatzausfälle aufgrund von Ausfallzeiten.