Smart Meter Verification​

Nutzen Sie Diagnosefunktionen, um die Leistung von Durchflussmessern oder Füllstandsmessgeräten zu überprüfen, ohne die Prozessmessungen zu unterbrechen, und gewährleisten Sie so, dass die Durchflussmesser und Füllstandsmessgeräte ordnungsgemäß funktionieren.

Smart Meter Verification​ to Deliver Absolute Measurement Confidence ​

Messgerätüberprüfung für absolute Messsicherheit ​

Smart Meter Verification ist eine automatische Diagnosesoftware für Durchflussmesser und Füllstandsmessgeräte, die die Leistung der Messgeräte in Echtzeit überprüft – ohne Unterbrechung des Prozesses. Sie gewährleistet Messgenauigkeit, hilft bei der Bestimmung des optimalen Kalibrierungszeitpunkts und kann in Verbindung mit einem digitalen Steuerungsnetzwerk die Anzahl der Vor-Ort-Besuche reduzieren.​

Funktionsweise

Smart Meter Verification​ - Technology

Technologie​ ​

Die Smart Meter Verification ist ein Diagnosetool für Coriolis-, Magnet- und Ultraschall-Durchflussmesser sowie berührungslose Radar-Füllstandsmessgeräte. Es nutzt integrierte Diagnosefunktionen, um wichtige Indikatoren wie Rohrsteifigkeit, Ausgangsparameter und den Zustand des Wandlers zu überwachen. So trägt es dazu bei, die Genauigkeit zu erhalten, die Integrität des Messgeräts zu gewährleisten und durch frühzeitige Fehlererkennung Kosten zu senken. ​

Videos

video-media
Rosemount 3408 und Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer – So führen Sie eine Smart Meter Verification durch

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Smart Meter Verification (SMV) ist die fortschrittliche Diagnoselösung von Emerson verlässliche Leistung, Genauigkeit und Konformität von Durchflussmessgeräten – ohne Unterbrechung Ihres Prozesses. Erfahren Sie mehr darüber in diesen FAQs. ​

Smart Meter Verification ist die Diagnosesoftware von Emerson, die die Leistung und Integrität von Durchflussmessgeräten und Füllstandsmessumformern, insbesondere der Micro Motion™ Coriolis-, Rosemount™ Magnet-, Ultraschall-Durchflussmessgeräte und der berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer, automatisch bewertet. Sie führt Kontrollen durch, ohne den Prozess zu unterbrechen, und gewährleistet so genaue und zuverlässige Messungen. ​

SMV nutzt integrierte Diagnosefunktionen im Messumformer des Füllstands- oder Durchflussmessers, um wichtige Leistungsindikatoren zu überwachen. Bei Coriolis-Messgeräten wird die Rohrsteifigkeit bewertet, bei magnetischen Messgeräten werden die Ausgangsparameter überprüft und bei Ultraschallmessgeräten und Füllstandsmessumformern wird der Zustand der Messumformers bewertet. Diese Diagnosen vergleichen die aktuellen Messwerte mit den Basiswerten, die während der Einstellung ermittelt wurden, und erkennen so Abweichungen, die auf Probleme hinweisen können. ​

Inline-Verifizierung: Führt Diagnose durch, ohne den Prozessablauf zu stoppen.​

Schnelldiagnose: Abschluss der Systemverifizierung in weniger als 90 Sekunden.​

Kosteneinsparungen: Weniger manuelle Inspektionen und ausgelagerte Einstellung.​

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Bietet Dokumentation, die von Behörden wie der EPA, FDA und ISO anerkannt ist.​

Vorausschauende Wartung: Erkennt potenzielle Probleme frühzeitig und ermöglicht so eine proaktive Wartung.​

​

SMV erstellt PDF-Berichte mit Zeitstempel, die von verschiedenen Aufsichtsbehörden anerkannt werden, darunter EPA, FDA, AGA und ISO. Diese Berichte können die Intervalle für Abnahmeprüfungen und Neukalibrierung verlängern und so die Einhaltung unterstützen und die Betriebskosten senken. ​

Ja, fortschrittliche Versionen von SMV können eine nicht gleichmäßige Beschichtung, Korrosion und andere häufige Prozessprobleme erkennen. Diese Fähigkeit verbessert vorbeugende Wartungsprogramme und unterstützt die Implementierung von Industrie 4.0-Strategien.​

SMV kann mit Wireless- Kommunikationsoptionen wie Bluetooth®-Displays integriert werden, was eine Ferndiagnose ermöglicht und die Notwendigkeit für Personal, gefährliche Bereiche zu betreten, reduziert. Dies erhöht die Sicherheit und minimiert den Bedarf an Genehmigungen für Heißarbeiten. ​

SMV-Berichte können über verschiedene Plattformen abgerufen werden, einschließlich der Schnittstelle des Durchflussmessumformers, über digitale Steuernetzwerke wie WirelessHART®, Modbus, Foundation Fieldbus™ und Software-Tools wie AMS Device Manager und ProLink III.​

 

Dokumente und Zeichnungen