Erweiterte Diagnosemöglichkeiten für Messinstrumente

Wertschöpfung durch verbesserte Sicherheit, Prävention und Reaktion.

Erweiterte Diagnoselösungen helfen Ihnen, mit weniger mehr zu erreichen

Emersons fortschrittlichen Diagnoselösungen für Messinstrumente helfen Ihnen, mit weniger mehr zu erreichen, indem sie den Betrieb insgesamt verbessern, die Fähigkeiten der Teams an vorderster Front erweitern und sie in die Lage versetzen, sich auf die Aufgaben mit der höchsten Wertschöpfung zu konzentrieren.

Diagnosefunktionalitäten in Aktion

Businessman using smart phone with virtual bell ringing for application notification alert concept. social media and internet network notification alert, email, telephone, chat, shopping online.

Mit frühzeitigen Alarmen können Vorfälle verhindert und potenzielle Probleme identifiziert werden, was eine geplante Wartung ermöglicht. Sie können Technikern mit weniger Erfahrung Einblicke gewähren, damit sie Entscheidungen auf Expertenebene treffen und sogar automatisch Maßnahmen identifizieren können, ohne manuell eingreifen zu müssen.

Hier erfahren Sie mehr

Häufig gestellte Fragen

Bei den erweiterten Diagnosefunktionen für Messtechnik handelt es sich um integrierte Software- und Hardwarefunktionen, die den Zustand, die Leistung und die Präzision von Feldgeräten wie Druckmessumformern, Durchflussmessgeräten, Füllstandsmessumformern und Temperatursensoren laufend überwachen, ohne dass manuelle Eingriffe oder Prozessabschaltungen erforderlich sind. Emersons fortschrittlichen Diagnoselösungen für Messinstrumente helfen Ihnen, mit weniger mehr zu erreichen, indem sie den Betrieb insgesamt verbessern, die Fähigkeiten der Teams an vorderster Front erweitern und sie in die Lage versetzen, sich auf die Aufgaben mit der höchsten Wertschöpfung zu konzentrieren. Durch die Erkennung von Problemen mit dem Gerätezustand und Prozessanomalien, bevor diese zu Ausfallzeiten führen, verändern die erweiterten Diagnosefunktionen die Wartung von einem reaktiven in einen proaktiven Vorgang, reduzieren ungeplante Abschaltungen und senken die Betriebskosten.  

Smart Meter Verification, die Diagnosesoftware von Emerson, bewertet die Leistung und Integrität von Durchflussmessgeräten und Füllstandsmessumformern, insbesondere der Micro Motion™ Coriolis-, Rosemount™ Magnet-, Ultraschall-Durchflussmessgeräte und der berührungslosen Rosemount Radar-Füllstandsmessumformer, automatisch. Sie führt Kontrollen durch, ohne den Prozess zu unterbrechen, und gewährleistet so genaue und zuverlässige Messungen. Smart Meter Verification führt eine vollständige Verifizierung in weniger als 90 Sekunden durch und generiert mit Zeitstempel versehene PDF-Berichte, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Behörden wie EPA, FDA, AGA und ISO unterstützen. Dies hilft Betrieben, Kalibrierintervalle zu verlängern und die Kosten und Häufigkeit von Außendienstbesuchen zu reduzieren. 

Die erweiterten Diagnoselösungen von Emerson bieten einen Mehrwert durch drei Ergebnisse: Prävention, Vertrauen und Reaktion. Mit frühzeitigen Alarmen können Betriebe Vorfälle verhindern und potenzielle Probleme identifizieren, sodass die Planung von Wartungsarbeiten ermöglicht wird. Weniger erfahrene Techniker erhalten die notwendigen Einblicke, um Entscheidungen wie Experten zu treffen, und Probleme werden automatisch erkannt, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Diagnosefunktionen auf Geräteebene helfen zudem dabei, den Gesamtzustand eines Geräts oder einzelner Komponenten zu bestimmen, was eine präzise Fehlersuche und -beseitigung über alle Installations- und Prozessbedingungen hinweg ermöglicht.  

Ja. Erweiterte Versionen der Smart Meter Verification können ungleichmäßige Beschichtungen, Korrosion und andere häufig auftretende Prozessherausforderungen erkennen, vorbeugende Wartungsprogramme verbessern und die Umsetzung von Industrie-4.0-Strategien unterstützen. Bei Druckmessgeräten verfügen Rosemount-Messumformer über Diagnosefunktionen für verstopfte Impulsleitungen, die Verstopfungen in Prozessanschlüssen erkennen, bevor diese sich auf die Messqualität auswirken, sowie über eine Messkreisintegritätsdiagnose, die Probleme im elektrischen Messkreis identifiziert. Zusammen sorgen diese Funktionen für einen durchgehenden Einblick in den Geräte- und Prozesszustand, ohne dass eine Prozessabschaltung erforderlich ist. 

Messtechnik von Emerson verfügt über mehrschichtige Diagnosefunktionen, die auf Verschlechterung, Drift und Anomalien hinweisen, bevor sie zu Ausfällen führen. Die Smart Meter Verification ermittelt potenzielle Probleme frühzeitig, ermöglicht proaktive Wartung und reduziert den Bedarf an manuellen Inspektionen und Kalibrierleistungen von Drittanbietern. Die Softwareplattform Plantweb Insight™ fasst Diagnosedaten von Druck-, Durchfluss-, Füllstands- und Temperaturmessgeräten der gesamten Anlage in einer einheitlichen Ansicht des Anlagenzustands zusammen, so dass Wartungsteams Arbeitsaufträge nach Risiko und Kritikalität anstelle von festen Zeitplänen priorisieren können. Dies schlägt sich direkt in niedrigeren Wartungskosten, höherer Produktionsverfügbarkeit und geringeren Sicherheitsrisiken nieder. 

Die Berichte der Smart Meter Verification können über die lokale Bedienschnittstelle des Durchflussmessumformers, über digitale Steuernetzwerke wie WirelessHART®, Modbus, Foundation Fieldbus™ und Software-Tools wie AMS Device Manager und ProLink III abgerufen werden. SMV kann in kabellose Kommunikationsmittel, wie z. B. Displays mit Bluetooth-Technologie®, integriert werden. So werden Ferndiagnosen ermöglicht und die Notwendigkeit für das Betreten von Ex-Bereichen geht zurück. Dies erhöht die Sicherheit und minimiert die Anforderung an Genehmigungen für Heißarbeiten  

Ja. Erweiterte Diagnosefunktionen sind für Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessgeräte verfügbar. Für Druck verfügen Rosemount Messumformer über Process Intelligence-Technologie, die proaktiv abnormale Prozessbedingungen überwacht, eine Erkennung verstopfter Impulsleitungen sowie eine Überwachung der Schleifenintegrität. Für die Temperatur bieten Rosemount-Messumformer Sensordriftalarme, Erkennung von Thermoelementverschleiß, Hot Backup-Funktion und Min-/Max-Tracking. Über alle Messarten hinweg sind diese Diagnosen so konzipiert, dass sie nicht nur Rohdaten, sondern auch umsetzbare Erkenntnisse zutage fördern, so dass die Betriebsteams mit Zuversicht und Sicherheit agieren können.