Antriebsoptimierung für Festpropellerschiffe​

Aperio SmartPropulsion ist ein automatisiertes On-Top-Antriebsoptimierungssystem für Festpropellerschiffe.​

Fixed Pitch Propeller - Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for FPP Vessels​

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und Minimierung von Emissionen für FPP-Schiffe​

Der Aperio SmartPropulsion für Festpropellerschiffe unterstützt Sie mit bewährten Lösungen zu signifikanten Ergebnissen bei der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, der Verbesserung der Einhaltung von Vorschriften und der Optimierung der Betriebseffizienz. Nachweis: Kraftstoffeinsparungen von bis zu 5 % für FPP-Schiffe. ​
 

Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Schiffseinrichtungen integrieren, gewährleistet eine schnelle Kapitalrendite und liefert eine sicherere, effizientere FPP-Leistung.​

Optimierung der Flotteneffizienz mit Aperio SmartPropulsion​

Fixed Pitch Propeller - Constant Power

Konstante Leistung: Stabile Kraftstoffeffizienz​

Der Konstantstrommodus hält die Wellenleistung konstant, um die Kraftstoffeffizienz zu optimieren und Kraftstoffeinsparungen von bis zu 5% zu erzielen. Der Konstantleistungsmodus ist bei mäßigen bis schwierigen Seegangsbedingungen effektiv, da er unter wechselnden Bedingungen den optimalen Schub ohne übermäßigen Verbrauch oder erhöhten Verschleiß beibehält. Der Modus stabilisiert die Leistungsabgabe und reduziert den Kraftstoffverbrauch, indem er Beschleunigungen und Schwankungen begrenzt.​

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Bei der Optimierung Ihres Antriebssystems geht es nicht nur um Compliance, es geht auch darum, echte Einsparungen zu erzielen, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer Flotte zu verlängern. Erfahren Sie mehr über häufig gestellte Fragen zur Antriebsoptimierung auf FPP-Schiffen und entdecken Sie Aperio SmartPropulsion.​​

Da keine zwei Reisen identisch sind, funktionieren herkömmliche Vergleiche für Schiffe mit Festpropeller (FPP) nicht. Emerson verwendet stattdessen ein vom Lloyd's Register zugelassenes Hindcast-Modell, das eine abgeschlossene Reise analysiert und berechnet, wie viel Kraftstoff hätte eingespart werden können, wenn das Schiff innerhalb der Grenzen des Chartervertrags optimal betrieben worden wäre.

Das Modell identifiziert Überdrehzahlen, unnötige Beschleunigungen und Leistungsschwankungen und vergleicht dann die tatsächliche Fahrt mit der optimierten Referenzfahrt unter Verwendung von SmartPropulsion. Die Differenz repräsentiert das dokumentierte Einsparpotenzial des Schiffes bei Verwendung mit SmartPropulsion.​


Kontaktieren Sie unsere Marine-Experten, um Ihr Geschäftsszenario zu besprechen und mehr zu erfahren. ​

Der Aperio SmartPropulsion hat keinen Einfluss auf den Motorzustand. Der Motor wird unterhalb der Lastgrenzkurve bei laufender Marge betrieben. ​

Ja, unser SmartPropulsion-System verfügt über vorausschauende Wartung und hilft dabei, potenzielle Probleme vorherzusagen und proaktiv Wartunggsarbeiten vorzunehmen. Das redziert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Ausfallzeiten und kostspieliger Reparaturen, was Ihren Schiffsbetrieb zuverlässiger macht.​

Die Kraftstoffeinsparungen können variieren, aber die Berichte über die Erfolge von SmartPropulsions spiegeln je nach Schiffstyp und Betriebsbedingungen einen Rückgang des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 5% wider.​

Für die Installation ist kein Trockendock oder eine zusätzliche Vermietung für das Schiff erforderlich, und qualifizierte Techniker können die meisten Arbeiten in nur wenigen Tagen durchführen, während das Schiff unterwegs ist.​