Coriolis-Durchflussmessumformer​

Micro Motion Messumformer für präzise Durchfluss-, Dichte- und Viskositätsmessungen in verschiedenen Anwendungen​

Fallback image

Verbesserung der Durchflussgenauigkeit mit Micro Motion™ Coriolis-Messumformern​

Micro Motion Coriolis-Messumformer ermöglichen eine präzise Messung von Massendurchfluss und Dichte und bieten fortschrittliche Diagnosefunktionen, SIL2/SIL3-Konformität sowie flexible Ein- und Ausgänge. Sie unterstützen eine zuverlässige Regelung, den eichamtlichen Verkehr und die Prozessoptimierung in den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie in anderen industriellen Anwendungen.​

Products

Portfolio der Coriolis-Messumformer

Coriolis Flow Transmitter - Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter​  ​
5700

Micro Motion™ 5700 Coriolis-Messumformer für Vor-Ort-Montage​

Der Micro Motion 5700 Coriolis-Messumformer bietet fortschrittliche Massendurchfluss- und Dichtemessung mit konfigurierbaren Ein- und Ausgängen (bis zu fünf Kanäle), integriertem Datenarchiv und Diagnosefunktionen für den Handelsverkehr, die Eichung und Sicherheitssysteme; damit ermöglicht er eine zuverlässige Regelung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine hohe Leistungsfähigkeit in Anwendungen der Öl- und Gasindustrie sowie der chemischen Industrie.​

Software für Coriolis-Messumformer

Coriolis Flow Transmitter - Smart Meter Verification​
SMART Systemverifizierung​

Prüfung des Zustands des Coriolis-Messsystems mittels Smart Meter Verification​

Smart Meter Verification (SMV) bestätigt die Leistungsmerkmale des Micro Motion Coriolis-Messsystems ohne Prozessunterbrechung mittels Diagnosetests, die auf SI-Standards (NIST) rückführbar sind. SMV unterstützt die Einhaltung von API MPMS-, ISO- und SIL-Standards und ermöglicht gleichzeitig Fernverifizierung, auditfähige Berichte und verbesserte Verfügbarkeit in allen Industrieanwendungen.​

VIDEOS

Micro Motion™ Coriolis-Messumformer – Videos

Erfahren Sie, wie die Micro Motion Coriolis-Messumformer die Durchflussmessung durch Echtzeitdiagnose, Smart Meter Verification und fortschrittliche Signalverarbeitung verbessern und so eine präzise Messung von Massendurchfluss und Dichte sowie eine präzise Regelung in den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie in industriellen Anwendungen ermöglichen.​

video-media
Micro Motion™ Coriolis Transmitter Portfolio | Industry-Leading Accuracy, Diagnostics & Connectivity

Entdecken Sie Ressourcen und Anwendungseinblicke zu Micro Motion™ Coriolis-Messumformern​

Greifen Sie auf Experteninhalte zu, um Ihre Anforderungen an die Durchflussmessung zu erfüllen, einschließlich Fallstudien, White Papers, Broschüren und Flyer. Erfahren Sie, wie die Coriolis-Technologie die Zuverlässigkeit, Compliance und Leistung in praxisnahen Anwendungen und Branchen verbessert.​

Häufig gestellte Fragen

Micro Motion Coriolis-Messumformer bieten präzise Durchfluss- und Diagnosedaten in Echtzeit. Folgendes sollten Sie über ihre Funktionen, Vorteile und Anwendungen wissen.​

Wählen Sie den Micro Motion 1600 Coriolis-Messumformer für kompakte, hygienische oder risikoarme Installationen (Lebensmittel und Getränke, Life Sciences), den 4700 für explosionsgefährdete Bereiche, die ein explosionsgeschütztes Gehäuse und konfigurierbare Ein- und Ausgänge erfordern (Class I, Div 1 / Zone 1), und den 5700 für Anwendungen, die erweiterte Diagnosefunktionen, Historienaufzeichnung und SIL2/SIL3-Konformität gemäß IEC 61508 in der Öl- und Gasindustrie oder der chemischen Verarbeitung erfordern.​

Der Micro Motion 5700 Coriolis-Messumformer wird in der Regel für Anwendungen im Bereich des eichamtlichen Verkehrs und der Eichung benötigt, bei denen API-MPMS-Konformität, eine auditfähige Datenaufzeichnung und erweiterte Diagnosefunktionen (z. B. Smart Meter Verification) zur Rückverfolgbarkeit erforderlich sind, während der 4700 oder ältere Messumformer zwar die Messung unterstützen, jedoch nicht über die vollständigen regulatorischen und dokumentationstechnischen Funktionen verfügen, die in Öl- und Gas-Transfersystemen erforderlich sind.​

In Anwendungen mit mehrphasigem Durchfluss, wie beispielsweise in Separatoren oder in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie, messen Micro Motion Coriolis-Messumformer den Massendurchfluss zuverlässig, wobei die Dichte jedoch die Zusammensetzung des Fluidgemisches widerspiegelt. Der Messumformer 5700 mit erweiterter Phasenmessung erkennt Instabilitäten anhand der Verstärkung des Antriebs und der Dichteverläufe; bei anhaltenden Gaseinschlüssen oder Schwallströmung sind jedoch in der Regel Änderungen an der Rohrleitungsführung oder der Prozessauslegung erforderlich und nicht allein Konfigurationsanpassungen.​

Die Micro Motion Coriolis-Messumformer, darunter auch das Modell 5700, unterstützen die funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 SIL 2/SIL 3, Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, Class I, Div 1 / Zone 1) sowie Branchenstandards wie API MPMS. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in regulierten Anwendungen, darunter eichamtlicher Verkehr, Messungen in Ethylen-Pipelines, Chemikalieneinspeisungen und kryogene Anwendungen, bei denen Sicherheitsintegrität und Rückverfolgbarkeit erforderlich sind.​

Die Migration von Micro Motion 1700 oder 2700 Coriolis-Messumformern ist anwendungsabhängig: Der 1600 wird für kompakte oder hygienische Ersatzlösungen verwendet, der 4700 für explosionsgefährdete Bereiche und konfigurierbare E/A-Kontinuität und der 5700, wenn SIL-Konformität, erweiterte Diagnosefunktionen oder Funktionen für den eichamtlichen Verkehr erforderlich sind, da Upgrades aufgrund von Unterschieden bei Zulassungen, Protokollen und Softwarefunktionen nicht immer eins-zu-eins möglich sind.​