Messblenden

Rosemount™ Durchflussmessblenden für Differenzdruck (DP) bieten genaue, zuverlässige Durchflussmessungen für verschiedene Branchen und gewährleisten optimale Leistung.​

Orifice Plate Introduction

Grundlagen der Messblende

Rosemount bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen für Messblenden zur Erfüllung der unterschiedlichsten Anforderungen an die Durchflussmessung. Die kompakte 4-Loch-Messblende erfordert nur 2 Durchmesser in geraden Einlaufstrecken und eliminiert Impulsleitungen, was für sichere und hochgenaue Messungen sorgt. Für Anwendungen, die Compliance erfordern, liefert die Einloch-Messblende präzise Messungen, die anerkannten Normen wie ISO 5167, ASME MFC-3M & AGA 3 entsprechen.

Produkte

Portfolio der Rosemount Messblenden

Rosemount bietet ein breites Portfolio an Messblenden und Durchflussmessgeräten mit Messblenden, die für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen entwickelt wurden. Nachstehend finden Sie Produktangebote, aus denen Sie die für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete Lösung wählen können.

img

Rosemount™ 1495 Messblende

Der Rosemount 1495 Wirkdruckgeber mit Messblende ist für eine zuverlässige Messleistung konzipiert. Bei diesem Wirkdruckgeber handelt es sich um das weltweit meistverwendete Modell. Die Standardkonfiguration verfügt über eine scharfkantige, konzentrische Bohrung sowohl in den Messblenden mit Steck- als auch mit Universalausführung. Dieses Produkt ist in den standardmäßigen Nennweiten von 2–24 in. / 50–600 mm erhältlich und eignet sich auch für Hochtemperatur- und Druckanwendungen.​

img

Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende

Der Rosemount 1595 Wirkdruckgeber mit Mehrloch-Messblende verfügt über ein 4-Loch-Design, das eine verbesserte Genauigkeit bei Durchflussstörungen gewährleistet. Er erfordert eine gerade Rohrstrecke mit nur zwei Rohrdurchmessern (2D) in der Ein- und Auslaufstrecke. Dieses Produkt ist für die meisten Gas-, Flüssigkeits- und Dampfanwendungen geeignet und in Standard-Nennweiten bis zu 24 in. (600 mm) lieferbar.​

img

Rosemount™ 3051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende

Das Rosemount 3051SFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende bietet multivariable Messungen in einem einzigen Gerät sowie genaue Durchflussmessungen von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf. Es verwendet eine kompakte 4-Loch-Messblende und bietet zuverlässige Leistungsmerkmale, einfache Installation sowie selbstzentrierende Mechanismen für optimale Genauigkeit. Lieferbar in Nennweiten bis zu 300 mm (300 mm). Das Messgerät funktioniert auch unter rauen Prozessbedingungen zuverlässig. Es wurde mit integrierten Durchflussberechnungen für die dynamische Berechnung des vollständig kompensierten Massedurchflusses entwickelt und wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART®.

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie weitere Fragen zu den Rosemount Messblenden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertrieb vor Ort.

Rosemount Messblenden werden in verschiedenen Branchen häufig verwendet, darunter Öl & Gas, chemische Verarbeitung, Energieerzeugung, Wasser- & Abwasseraufbereitungs sowie HLK-Systeme. Sie eignen sich hervorragend für die präzise Messung des Durchflusses von Gasen, Flüssigkeiten und Dampf.

Die Rosemount 1495 Einloch-Messblenden sind so konzipiert, dass sie die höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Sie sind vollständig konform mit ISO 5167, ASME MFC-3M und dem AGA-Bericht Nr. 3.​

Die 4-Loch-Messblendentechnologie benötigt nur zwei Durchmesser gerade Einlaufstrecke vor und nach dem Wirkdruckgeber. ​

Rosemount Durchflussmessgeräte mit Kompaktmessblende integrieren den Ventilblock, den Messumformer und den Blendenwirkdruckgeber in einem einzigen, sicheren Gehäuse. Sie wurden für die Installation zwischen Standardflanschen entwickelt und verfügen über einen integrierten 3- bis 7-fach-Ventilblock, der die direkte Montage des Messumformers ermöglicht und somit eine präzise Installation in einem breiten Anwendungsspektrum gewährleistet. Diese fortschrittliche Messblendentechnologie benötigt einlauf- und auslaufseitig vom Durchflussmessgerät nur zwei Durchmesser gerade Rohrstrecke.​