Rosemount™ Radar-Konfigurationstool – Software

Mit dem Rosemount Konfigurationstool können Radarmessumformer mit geführter Mikrowelle schnell konfiguriert und optimiert werden. Ein Echoplot und ein Assistent erleichtern komplexe Konfigurationen.


Mit dem Rosemount Konfigurationstool können Sie Ihren Radar-Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle auf einfache Weise konfigurieren und feineinstellen, damit er den höchsten Standards entspricht. Sollte Ihre Anwendung von Natur aus komplex sein, gibt es zahlreiche einfache Einstellungen, mit denen Sie Ihr Gerät so konfigurieren können, dass es einwandfrei funktioniert. Ein wichtiges Merkmal ist eine Echokurve, die Ihnen einen genauen Überblick darüber verschafft, was in Ihrem Tank vor sich geht. Außerdem verfügt das Konfigurationstool über einen Assistenten, der Sie in wenigen Minuten durch die Basiskonfiguration führt.

Eigenschaften

  • Beinhaltet einen Assistenten, der Sie durch die Konfiguration führt.
  • Die Echo-Plot-Ansicht bietet einen Überblick über die Echos in Ihrer Anwendung
  • Eine Fülle von Funktionen, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Radargerät ermöglichen

Technische Daten

Unterstützte Messumformer:

Rosemount 3300 Füllstandsmessumformer, Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer


Betriebssystem:

Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1