Inline-Prozessrefraktometer​

Setzt den Maßstab für Genauigkeit und Robustheit​

Prozessanalyse mittels Inline-Refraktometrie​

Die Refraktometrie, also die Technik, mit der gemessen wird, wie Licht beim Durchdringen einer Flüssigkeit gebrochen wird, ist eine der bewährtesten Methoden für die Analyse von Flüssigkeiten. Sie hat ihre Wirksamkeit als Analysetool im Labor immer wieder unter Beweis gestellt. Das PIOX R Prozessrefraktometer nutzt die Präzision der Labormessungen direkt in industriellen Prozessen. Im Gegensatz zu typischen Refraktometern verwendet das PIOX R die Durchlichtmessung zur Bestimmung des Brechungsindex.​

Produkte

Measurement-Principle-Robustness-by-Design​

Messprinzip – Für Robustheit ausgelegt​

Refraktometer messen die Lichtrefraktion durch Substanzen in Laboren und Industrien. Der R500 von Emerson verwendet ein patentiertes Design, durch das Licht durch die Flüssigkeit und nicht nur durch die Prismenoberfläche passieren lässt, um mehr Genauigkeit zu bieten. Der Sensor bleibt auch bei verschmutztem Prisma präzise, wodurch der Reinigungsaufwand reduziert wird. Ein Doppelprismensystem teilt das Licht in zwei Strahlen auf und misst diese separat, wodurch die Stabilität gegenüber Temperatur-, Druck- und Bewegungsänderungen verbessert wird.​

Glycol​

Glykol​

Der Sensor R500 ist für den effektiven Einsatz in verschiedenen Glykolanwendungen geeignet, einschließlich MEG, PEG und TEG. Emerson bietet spezifische Lösungen für jede einzelne. Unsere Refraktometer kommen weltweit zum Einsatz, um Kühlflüssigkeiten für Motoren, Kältemittel für die Klimaanlagen führender Automarken sowie Enteisungsflüssigkeiten auf großen Flughäfen zu prüfen und die Prozesse in der glykolbasierten Gastrocknung zu verbessern.​

Inline Process Refractometers - Semiconductor​

Halbleiter​

In Gießereien und in der chemischen Industrie, wo Präzision und keine Metallverunreinigungen entscheidend sind, ist der Sensor R500 C-TF von Emerson ideal. Durch die Verwendung von nichtmetallischen Teilen für den Kontakt mit Flüssigkeiten wird eine hohe Genauigkeit gewährleistet. Das kohlenstoffverstärkte PTFE-Gehäuse kombiniert die Festigkeit von Kohlenstofffasern mit der chemischen Beständigkeit von PTFE und bietet so eine langlebige, kontaminationsfreie Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.​

Informationsquellen

Starke Kundenorientierung

Flexim stellt hochwertige Messgeräte her und bietet technische und beratende Dienstleistungen an. Wir bieten Messungen vor Ort, Laboranalysen, Projektabwicklung, Schulungen, Inbetriebnahmen, Mietservice und fachkundige Beratung.

 

Media