Differenzdruck-Füllstandsmessung für die Filtrationsüberwachung

Verkürzen Sie die Reaktionszeit mit elektronischer Fernsensorik

Aerial view of refinery chemical plant in industrial area

Erhöhte Genauigkeit und einfache Installation

Beim Mischbetrieb müssen Differenzdruck-Füllstandsmessungen (DP-Füllstandsmessungen) für Filtrations-/Reinigungseinheiten in der Lage sein, Filterverschmutzungen zu erkennen, ohne die Filter auseinandernehmen zu müssen. Das Rosemount™ 3051S Electronic Remote System (ERS)™ bot bei Verwendung von 2-Zoll-Membranen und -Flanschanschlüssen die größten Vorteile. Rosemount 3051S ERS-Systeme von Emerson bieten aufgrund ihrer Genauigkeit, kurzen Ansprechzeiten und einfachen Installation eine innovative Lösung für den Mischbetrieb. Darüber hinaus kommt das Rosemount ERS-System mit dem Vakuum bei der Filtrationsüberwachung besser zurecht.