Differenzdruck-Füllstandsmessung in einer Glycerin-Raffinationskolonne

Vermeidung unnötiger Wartungskosten mit elektronischer Fernsensorik

Petrochemical plant industrial equipment landscape. Business Industry and Technology

Reduzierung der Wartungskomplexität

Für Chemieproduzenten ist es oft schwierig, den Zustand der Packung ihrer Glycerin-Raffinationskolonne genau zu überwachen. Die Verwendung eines Differenzdruck-Messumformers (DP), umfangreicher Impulsleitungen und einer Begleitheizung führte aufgrund von Kondensation und Temperaturschwankungen zu ungenauen Messwerten. Dadurch bestand das Risiko unnötiger Wartungsausfälle und höherer Kosten. Der Austausch einer bestehenden Messanordnung durch ein Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) System mit zwei digital miteinander verbundenen Drucksensoren kann erhebliche Vorteile bieten. Das neue System eliminierte Probleme mit Impulsleitungen und lieferte stabile Messwerte unabhängig von den jeweiligen Temperaturen. Weitere Vorteile waren eine höhere Wartungseffizienz, der Wegfall unnötiger Wartung, ein geringeres Risiko von Prozessabschaltungen und der Schutz gegen Schäden an der Ausrüstung.