Keine tägliche Rekonditionierung und Wiederinbetriebnahme erforderlich
Ein führendes Chemieunternehmen hatte mit wiederkehrenden Problemen mit verstopften Impulsleitungen und der täglichen Wiederinbetriebnahme seines Differenzdrucksystems (DP) zu kämpfen, das zur Überwachung der Wärmetauscherleistung dient. Die Dampfbegleitheizung konnte Kondensation nicht verhindern, was zu unzuverlässigen Messungen führte. Emerson löste dieses Problem mit dem Rosemount™ 3051S Electronic Remote Sensor (ERS)™ System, das herkömmliche Impulsleitungen durch elektronisch verbundene Sensoren ersetzte. Dadurch entfielen Dampfbegleitheizungen, Spülsysteme und häufige Wartungsarbeiten. Das ERS-System bietet genaue und driftfreie Messungen in Echtzeit und ermöglicht so vorausschauende Instandhaltung, verbesserte Prozesstransparenz und höhere Betriebseffizienz. Das System reduzierte Arbeitskosten, verkürzte Ausfallzeiten und erhöhte die Sicherheit durch einfache Installation und Wartung der Sensoren. Der Erfolg in dieser Chemieanlage beweist die Eignung des Rosemount ERS-Systems als Best-Practice-Lösung für kritische Druckmessungen in Umgebungen der Chemieverarbeitung.