Background
CHEMISCHE INDUSTRIE

Digitale Transformation hilft Toagosei Singapore bei der Verbesserung der Betriebseffizienz und der Anlagensicherheit

Ergebnisse

  • Verbesserte Betriebseffizienz durch Digitalisierung von Arbeitsprozessen und reduzierte manuelle Prozesse​
  • Durch die Minderung des Verschmutzungsrisikos im Wärmetauscher wurden 1200 Tonnen Dampf pro Jahr eingespart​
  • Das verbesserte interne Überwachungssystem des Wasserkühlers führte zu einer optimierten Wasserversorgung, was zu Energieeinsparungen von 35 000 kWh pro Jahr führte​
  • Nahtlose Integration kabelloser CCTV ermöglicht die kontinuierliche Videoüberwachung kritischer Arbeitsplatzbereiche und gewährleistet so die Sicherheit des Personals
Fallback image
KABELLOS = KEINE KABEL

Rosemount 2051 Wireless Inline-Druckmessumformer beim Kunden installiert.

Fallback image
WÄRMETAUSCHER​

Rosemount 2051 Wireless Druckmessumformer und Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer wurden am Einlass-/Auslassmantel der Wärmetauscher eingesetzt, um Daten zu sammeln und Verschmutzungen zu bekämpfen.

Kunde

Toagosei Singapore Pte Ltd (Chemieanlage zur Herstellung organischer Industriechemikalien, Kunstharze, chemischer Düngemittel und Acrylsäureester.)

Anwendung

Energieeffizienz im Abwärmerückgewinnungs-Wärmetauscher und Kühlsystem sowie Sicherheitsüberwachung für kritische Anlagenbereiche.

Herausforderung

Singapurs Energieeinsparungsgesetz verlangt von Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Energieverbrauch besser zu steuern und die Energieeffizienz zu verbessern. Um das Gesetz einzuhalten, musste Toagosei neue Druck- und Temperaturmesspunkte an den bestehenden Wärmetauschern in seiner Anlage hinzufügen. Es gibt jedoch nur eine begrenzte Kabelinfrastruktur und eine beschränkte Anzahl von E/A-Ports für das Prozessleitsystem in der Anlage. Eine manuelle Aufzeichnung mit analogen Messgeräten kam aufgrund wahrscheinlichen menschlichen Versagens nicht in Frage.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das bestehende Kälteanlagensystem 40% des gesamten Anlagenstroms verbrauchte. Da das Kühlsystem für eine höhere Last als die tatsächliche Anforderung ausgelegt wurde, führte dies zu einer schlechten Energieeffizienz.​

Toagosei wollte auch sicherstellen, dass manuelle Handhabungsaufgaben (d. h. Befüllen/Entladen von Lastkraftwagen, Aufladen der Stromversorgung) in der Anlage in Übereinstimmung mit den ordnungsgemäßen Sicherheitspraktiken durchgeführt werden, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.

Lösung

Rosemount™ 2051 Wireless Druckmessumformer und Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer wurden am Einlass-/Auslassmantel der 15 Wärmetauscher eingesetzt, um Daten zu sammeln und Verschmutzungen zu reduzieren. Die drahtlosen Messumformer benötigen keine Kabel und E/A-Ports für Leitsysteme. Die Daten der Wireless-Messumformer werden in einem einminütigen Intervall an das Emerson Wireless Gateway übertragen und anschließend über Ethernet-Kommunikation an das Prozessleitsystem übertragen.​

Um die Effizienz des Kühlsystems zu überwachen, wurden Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer installiert, um die Temperatur von Verdampfer und Verflüssiger zu überwachen. Eine hohe Verdampferannäherungstemperatur könnte auf ein unausgeglichenes Kältemittelsystem hinweisen, wie z. B. auf einen Mangel an Kältemittel oder eine ungleichmäßige Kältemittelverteilung aufgrund eines fehlerhaften Mechanismus. Eine hohe Verflüssigerannäherungstemperatur könnte auf Verschmutzung oder Veränderung der chemischen Eigenschaften der Kältemittelflüssigkeit hinweisen. Die Pumpe des Chillersystems wurde außerdem mit Rosemount 2051 Wireless Druckmessumformern überwacht.​

​CCTVs wurden auch nahtlos in die zusätzliche Wi-Fi-Backhaul-Funktion® von zwei bestehenden Emerson Wireless Gateways und® Cisco Wireless Access Points integriert. Dadurch können die Aktivitäten am Standort in kritischen Bereichen überwacht und die Sicherheit des Personals live aus der Leitwarte der Anlage überwacht werden.