Durchflussmessung in bidirektionalen Anwendungen

Erzielen Sie hochgenaue Messungen in schwierigen chemischen Anwendungen

chemical plant against blue sky

Einzigartiges Keildesign für präzise Durchflussmessungen

Hochviskose Anwendungen sind mit herkömmlicher Durchflusstechnik in der Regel schwer zu messen. Das Keilmessgerät mit bündiger Flanschdichtung ermöglicht es einem Rosemount 3051S Messumformer, diese schwierigen Durchflussmengen präzise zu messen, wobei die Impulsleitungen nicht durch Flüssigkeit verstopft werden. Das symmetrische Keilelement ermöglicht auch die Messung des bidirektionalen Durchflusses, sodass Benutzer den Rückfluss problemlos überwachen kann.