Hochpräzise Sauerstoffmessung

Nachrüstung von Durchflussmessgeräten für die Abrechnung in der Sauerstoffproduktion

chemical oxygen

Nachrüstung von Abrechnungsmessungen in einer Sauerstoffproduktionsanlage

Beim Betrieb in einem Chemiekomplex müssen die verschiedenen Parteien manchmal untereinander Produkte und Betriebsmittel in Rechnung stellen. Wenn eine Sauerstoffanlage beteiligt ist und große Mengen umgeschlagen werden, sind Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Messung unerlässlich. Große und komplexe Sauerstoffanlagen umfassen zahlreiche Messpunkte wie Hochtemperatur-Sauerstoffleitungen und Verteilleitungen mit Temperaturen von ca. 250 °F (120 °C). Diese Punkte müssen überwacht werden. Die Installation eines herkömmlichen Messsystems würde eine Abschaltung der nachgeschalteten Werksanlagen erfordern, was hohe Kosten und eine lange Ausführungszeit zur Folge hätte. In Kombination mit den kritischen Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem ist dies keine praktikable Option. Daher sind hochpräzise Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgeräte die ideale Instrumentierung für diese Anwendung.