Füllstandsmessung in mit Dünger gefüllten Dosiertanks

Mit Füllstandsgrenzwertschaltern

Level Measurement for Fertilizer Filled Dosing Tanks

Zuverlässige Füllstands-Messumformer für die Erkennung von niedrigen Füllständen

Hersteller von Erde, die mit Düngemitteln gemischt wird, dosieren ihre Produkte häufig in mit Düngemitteln gefüllten Dosiertanks. Diese Tanks sind in der Regel mit verschiedenen Erdarten gefüllt, die alle verschiedene Merkmale und Eigenschaften aufweisen. Eine gemeinsame Herausforderung bei der Produktion mit allen Erdarten ist die Verklumpung. Bediener benötigen eine Lösung für die Füllstandsmessung, die eine zuverlässige Füllstandserkennung bietet, Ablagerungen und Verklumpung verhindert und hohen mechanischen Belastungen und staubigen Umgebungen standhalten kann.