Füllstandsmessungen von Feststoffen

Lösen Sie mit leistungsfähiger Füllstandsmessung Ihre Herausforderungen bei Schüttgutanwendungen​

Füllstandsmessung von Feststoffen​

Die Füllstandsmessung hilft bei der Überwachung von Pulvern, Pellets und körnigen Materialien, die in Silos, Behältern und Trichtern gelagert sind. Die Rosemount™ Füllstandsmessinstrumente für Feststoffe umfassen berührungsloses Radar, geführte Mikrowelle und Füllstandsgrenzschalter, die eine genaue Füllstandsüberwachung von Schüttgut ermöglichen, Überfüllungen verhindern sowie die Sicherheit und Betriebseffizienz in allen Branchen verbessern.​

Produkte

Optimierung der Füllstandsüberwachung für Schüttgut​

Solids Level Measurement - Continuous Level Measurement

Bestandsüberwachung von Schüttgut​

​Die Überwachung des Füllstands von Schüttgut beruht auf einer kontinuierlichen Füllstandsmessung von Feststoffen, um einen Echtzeit-Einblick in die Verfügbarkeit von Material in Silos, Behältern und Trichtern zu ermöglichen.

 

Radarbasierte Feststoff-Füllstandssensoren, wie z. B. berührungslose und geführte Mikrowellenradare, werden häufig für die Füllstandsmessung von Schüttgut zur Bestandsüberwachung verwendet, da sie Materialien mit niedriger Dielektrizitätskonstante, schnelle Füllstandsänderungen und große Behälter bewältigen können. Dies verbessert die Planung, reduziert manuelle Prüfungen und hilft, Engpässe zu vermeiden.​​

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Füllstandsgrenzwertschaltern für Feststoffe

Der Bestand von Schüttgut wird mithilfe kontinuierlicher Feststofffüllstandsmesstechnologien überwacht, die das Materialvolumen in Silos, Behältern und Trichtern verfolgen. Diese Messungen bieten Einblick in gelagerte Materialien, helfen Bedienern bei der Produktionsplanung, der Verwaltung der Lieferungen und der Reduzierung manueller Bestandsprüfungen.

Lagerbestände werden in der Regel mit berührungslosem Radar oder geführter Mikrowelle für kontinuierliche Füllstandsmessungen in Kombination mit Füllstandsgrenzwertschaltern zur Erkennung von hohen und niedrigen Füllständen verfolgt. Die gemeinsame Verwendung beider Methoden trägt zur Verbesserung der Bestandsgenauigkeit bei gleichzeitiger Unterstützung des Über- und Unterfüllschutzes bei.​​

Die Bestandskontrolle von Schüttgut stützt sich im Allgemeinen auf vier Ansätze:​​

  • Kontinuierliche Füllstandsmessung zur Volumenverfolgung​​
  • Grenzstandüberwachung für obere und untere Grenzwerte​​
  • Prozessalarme bei abnormalen Bedingungen​​
  • Betriebsplanung anhand von Füllstandsdaten

Zusammen tragen diese Methoden zur Aufrechterhaltung der Materialverfügbarkeit und sicherer Lagerbedingungen bei.​​

Die Lagerbestände in Schüttgutlagern werden mithilfe von Feststoff-Füllstandsmessungstechnologien überwacht, die für anspruchsvolle Bedingungen wie Staub, unebene Oberflächen und Materialien mit niedriger Dielektrizitätskonstante entwickelt wurden. Kontinuierliche Messungen unterstützen die Bestandsüberwachung, während Grenzstandgeräte beim Schutz vor Überfüllungen und Leerbedingungen helfen.

Ja. In vielen Feststoffanwendungen werden kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstandmessung kombiniert. Kontinuierliche Messungen bieten Einblick in den Bestand, während Grenzstandgeräte bei kritischen oberen oder unteren Grenzwerten Schutz bieten und so sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Sicherheit unterstützen.​

Die Überwachung des Feststoffbestands ist aufgrund unebener Materialoberflächen, staubiger Umgebungen und variabler Materialeigenschaften schwieriger. Diese Faktoren erfordern speziell entwickelte Technologien zur Füllstandsmessung von Feststoffen, die für zuverlässige Leistungsmerkmale in Schüttgutanwendungen konzipiert sind.

Staub ist eine der größten Herausforderungen bei der Füllstandsmessung von Feststoffen, insbesondere in Anwendungen wie Zementsilos, Getreidebehältern und bei der Mineralienlagerung. Staubwolken, die beim Befüllen oder Entleeren entstehen, können die von einigen Füllstandssensoren verwendeten Signale abschwächen, streuen oder reflektieren und so zu instabilen oder falschen Messwerten führen.​

Für eine zuverlässige Füllstandsmessung von Feststoffen in Behältern und Silos muss der Füllstandssensor resistent gegen Staub, Ablagerungen und veränderte Oberflächenprofile sein. Moderne Radarsensoren für Schüttgutsilos sind so konzipiert, dass sie Staubwolken durchdringen und sogar in Anwendungen mit schwerem Pulver und Feinstaub eine genaue Füllstandsüberwachung des Schüttgutbestands gewährleisten.​

Die Füllstandsmessung in Silos mit Staubwolken erfordert einen berührungslosen Feststoff-Füllstandssensor, der nicht durch Schwebeteilchen oder Ablagerungen auf dem Sensor beeinflusst wird. Berührungslose Radartechnologien werden häufig für die Füllstandsmessung von Silos für Pulver verwendet, da sie den Abstand selbst in staubigen, abrasiven oder turbulenten Umgebungen zuverlässig messen können.

Für die kontinuierliche Füllstandsmessung von Feststoffen im Bestand bieten radarbasierte Lösungen Echtzeit-Einblicke in die Materialfüllstände und ermöglichen so eine genaue Überwachung des Schüttgutbestands ohne mechanischen Kontakt oder häufige Wartung. Darüber hinaus verbessert die Kopplung der kontinuierlichen Messung mit einem Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe die Sicherheit, indem Alarme für hohen Füllstand oder Überfüllung ausgegeben werden.

Radar- und Grenzstandgeräte erfüllen unterschiedliche, aber komplementäre Rollen bei der Füllstandserfassung von Feststoffen.

  • Radar-Füllstandssensoren für Feststoffeermöglichen kontinuierliche Füllstandsmessungen und eignen sich daher ideal für die Füllstandsmessung von Schüttgut, die Bestandsverfolgung und die Materialplanung.
  • Grenzstandmessgeräte für Feststoffe,auch als Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe bezeichnet, werden für die diskrete Erkennung an spezifischen Punkten, wie z. B. oberen oder unteren Füllstandsgrenzen, verwendet.

Beide werden in vielen Anwendungen zusammen eingesetzt: Radar zur Füllstandsüberwachung und Bestandsaufnahme in Silos sowie ein Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe als Überfüllschutz für Feststoffsilos und Sicherheitsverriegelungen. Diese Kombination gewährleistet sowohl Betriebseffizienz als auch zuverlässige Erkennung von hohem Füllstand.

Falsche Messwerte in Feststoffsilos werden häufig durch Staub, Ablagerungen, abgewinkelte Materialoberflächen, interne Hindernisse oder bewegtes Material während der Befüllung verursacht. Um falsche Messwerte zu vermeiden, ist es wichtig, einen Füllstandssensor für Feststoffe zu wählen, der resistent gegen Ablagerungen ist und speziell für Schüttgutanwendungen entwickelt wurde.

Zuverlässige Füllstandsmesslösungen für Feststoffe verwenden fortschrittliche Signalverarbeitung und Diagnosefunktionen, um echte Füllstandsechos von Staub oder strukturellen Reflexionen zu unterscheiden. Die richtige Platzierung des Sensors und die Kombination der kontinuierlichen Messung mit einem Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe verbessert die Zuverlässigkeit bei der Füllstandsmessung von Schüttgut, dem Überfüllschutz und der Bestandssicherheit.

Die Füllstandsmessung von Feststoffen wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, in denen Schüttgüter, Pulver, Granulate und abrasive Feststoffe in Silos, Behältern, Trichtern und Lagerhalden gelagert, verarbeitet oder gehandhabt werden. Typische Anwendungsgebiete:​

  • Chemische Industrie – Kunststoffpellets, Spezialchemikalien, Pigmente, Kieselsäure, Düngemittel, Natriumkarbonat, Kalziumkarbonat und Waschmittelpulver, die in Silos für die Produktion und den Bestand an Fertigwaren gelagert werden
  • Strom und Energie – Kohlebunker, Flugaschesilos, Kalksilos, Gipsbehälter, Biomasse und Pulveraktivkohle (PAC) zur Emissionskontrolle
  • Wasser- und Abwasseraufbereitung – Kalksilos, Flugaschelagerung, Schlammbehandlung und Behälter für entfernte Feststoffe zur pH-Wert-Kontrolle, Stabilisierung und Entsorgung
  • Bergbau, Metalle und Mineralien – Erzbehälter, Lagerhalden, Zement, Kalk, Kohle, Salz, Zuschlagstoffe und abrasive Materialien in verschiedenen Brech-, Verarbeitungs- und Lagerstufen
  • Baumaterialien – Zement, Beton, Klinker, Rohmehl, Zusatzstoffe und Zuschlagstoffe in großen Silos und Vorhomogenisierungshallen
  • Landwirtschaft, Getreide- und Lebensmittelverarbeitung – Getreidelagerung, Mehl, Zucker, Zerealien, Futtermittel und Pulver, wo Staub, Ablagerungen und unebene Oberflächen häufig sind​

In all diesen Branchen unterstützt die Überwachung des Silofüllstands eine zuverlässige Bestandstransparenz, Produktionskontinuität und Logistikplanung, während Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe häufig für Überfüllsicherung, Leererkennung und den sicheren Betrieb in kritischen Lagerbehältern eingesetzt werden.