Zuverlässige Bestandsüberwachung mit Radar-Füllstandsmessumformer und Switches
PVC ist das weltweit am dritthäufigsten hergestellte synthetische Polymer für Kunststoffe. PVC-Harze sind ein Endprodukt in einer PVC-Produktionsanlage. Dieser Bestand wird vor der Lieferung und Verpackung in Lagersilos aufbewahrt.
Die Betreiber versuchen, die Lagerbestände genau zu überwachen, aber die große Staubentwicklung während der Befüllung erschwert diese Aufgabe. Die relativ niedrige Dielektrizitätskonstante macht die Messung des tatsächlichen Füllstands des gelagerten PVC sehr schwierig.