Füllstandsmessung in Silos für die Reinigungsmittelproduktion

Radar-Füllstandsmessumformer und Füllstandsgrenzwertschalter

Level Measurement in Detergent Production Silos

Reaktionsschnelle Füllstandsmessung für schnell befüllte Silos mit pulverförmigem Reinigungsmittel

Bei der Herstellung von Reinigungsmitteln wird ein Teil des fertigen pulverförmigen Reinigungsmittels in den Bereich für flüssiges Reinigungsmittel befördert und mit Wasser vermischt, um flüssiges Reinigungsmittel herzustellen. Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der laufenden Produktion ist dabei eine gleichmäßige Versorgung mit pulverförmigem Reinigungsmittel. Die Silos, in denen das pulverförmige Reinigungsmittel gelagert wird, werden häufig gefüllt und geleert, so dass reaktionsschnelle und präzise Messsysteme erforderlich sind.