Füllstandsmessung in Mahl- und Lageranwendungen​

Materialbestände aus großen und kleinen Partikeln und Pulvern mit berührungsloser Radar-Füllstandstechnologie genau im Blick behalten

Level measurement in grinding and storage applications​

Optimale Materiallagerung und genaue Bestandsführung​

Beim Mahlen werden die Materialien einem Mahlprozess unterzogen, bei dem die festen Partikel zu feinem Pulver zerkleinert werden. Die Rohstoffe werden dann in Silos oder Lagerhäusern gelagert. In diesen Behältern liegt das Material in Haufen, oft in unregelmäßigen Formen, was es für die Benutzer schwierig macht, den tatsächlichen Lagerbestand zu beurteilen.

Die berührungslose Radartechnologie hilft Ihnen dabei, einen genauen Lagerbestand zu führen. Mit dem Rosemount 5408 können Sie Anwendungen mit großen Partikeln zuverlässig überwachen. Für Anwendungen mit kleinen Partikeln und Pulvern ist der Rosemount 3408 eine geeignete Option. Und schließlich helfen Ihnen die Rosemount 2500 Switches dabei, Ausfallzeiten durch Hoch- und Niedrigalarm zu verhindern.​