Vereinfachtes Bestandsmanagement mit Füllstandsmessungen in Salzsilos für die Kunststoffherstellung
Salz ist ein wichtiger Rohstoff, der bei der Polymerherstellung verwendet wird. Es wird mit Wasser gemischt, und durch Elektrolyse wird das Chlorid-Atom getrennt und zur Herstellung des Vinylchlorid-Monomers verwendet. Die Salze können in Silos oder großen Stapeln gelagert werden. Salz kann sehr abrasiv und korrosiv sein.
Als Schlüsselkomponente muss immer eine ausreichende Versorgung gewährleistet sein. Bei der Lagerung in großen Stapeln kann es schwierig sein, den Lagerbestand zu ermitteln, so dass eine zuverlässige Füllstandsmessung erforderlich ist.