Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. Decreases Costs and Increases Performance with Rosemount™ 3051S ERS™ System
Fallstudie | Chemische Industrie

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. senkt die Kosten und steigert die Leistung mit dem Rosemount™ 3051S ERS™ System

ERGEBNISSE

  • Verbesserung der Leistung um 20 % aufgrund reduzierter Temperatureinflüsse​
  • Reduzierung der monatlichen Unterbrechungen des Chargenprozesses​
  • Reduzierte Betriebskosten​
  • Erhöhte Gesamtsicherheit und -effizienz der Anwendung

 

„Herkömmliche Kapillarsysteme haben uns aufgrund von Temperatureinflüssen viele Probleme bereitet. Wir sind sehr zufrieden mit dem ERS-System von Emerson, da die Messung sehr genau ist und wir uns auf andere Teile der Anlage konzentrieren können."

 

Koichi Sakaguchi Leiter Messtechnik und Wartungsingenieur

Fallback image
DAS ROSEMOUNT ERS-SYSTEM BESEITIGT TEMPERATUREINFLÜSSE UND LANGE REAKTIONSZEITEN​

Das Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS)-System ist ideal für hohe Behälter und Destillationskolonnen.

Kunde

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. (MGC)​

Anwendung

Produktionsprozess für Kunststoffmonomer​

Anwendungsmerkmale

Betriebsdruck: 36 kPa​

Temperaturbereich: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F)​

Herausforderung

MGC verwendete einen Differenzdruck-Messumformer mit Kapillarsystem zur Füllstandsmessung in 10-Meter-Tanks. Aufgrund der langen Kapillare schwankte der Messwert aufgrund von Veränderungen der Umgebungstemperatur. Wenn keine Maßnahmen ergriffen wurden, betrug die Messvarianz zwischen Tag und Nacht ca. 5 % und bis zu 20 % zwischen den Sommer- und Winterspitzen. Diese Ungenauigkeiten waren größer als die akzeptable Toleranz der Anlage. Da die Anlage einen Chargenprozess einsetzt, konnten die Bediener nicht mit dem nächsten Schritt im Prozess fortfahren. Infolgedessen mussten die Ingenieure den Nullpunkt neu justieren, um Temperaturänderungen vor dem Jahreszeitenwechsel zu auszugleichen.​

Einige der Kapillaren an der Unterseite des Tanks waren direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Dies führte zu einer Ausdehnung der Füllflüssigkeit in den Kapillaren, was wiederum zu einer Abnahme des Tankfüllstands führte. Deshalb mussten die Ingenieure vor Ort visuell bestätigen, dass keine Lecks vorhanden waren, die ebenfalls zu einer Veränderung des Tankfüllstands hätten führen können. Zudem war die visuelle Bestätigung durch einen Techniker sehr zeitaufwändig und stellte ein Sicherheitsrisiko dar.​

Anfangs versuchte MGC, ein eigenes System zu entwickeln, mit dem der Druck oben und unten separat mit zwei Druckmessumformern gemessen und die Berechnungen in MGC's Prozessleitsystem durchgeführt werden sollten. Dies erwies sich jedoch als schwierige und teure Lösung. Für die Installation eines zweiten Messumformers waren 200 Meter Verkabelung und ein zusätzlicher E/A-Punkt im Prozessleitsystem erforderlich. Nach der Installation war es schwierig, das System mit zwei Messumformern auf Null zu stellen und die tatsächliche Leistung zu überprüfen.​

Lösung

Ermersaon präsentiert: das Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS)-System Das ERS-System verfügt über eine flexible 4-20 mA HART® Architektur mit zweiadriger Technik zur Berechnung des Differenzdrucks mit Hilfe von zwei digital miteinander verbundenen Drucksensoren. Dank des ERS-Systems konnten herkömmliche Kapillaren vollständig entfallen, was Herausforderungen durch Temperatureinflüsse und langsame Ansprechzeiten beseitigte. Ideal geeignet ist das Rosemount 3051S ERS-System unter anderem für Anwendungen mit hohen Behältern und Destillationskolonnen, die traditionell große Strecken mit Impuls- oder Kapillarleitungen erfordern.​

MGC installierte das erste System in einer 10-Meter-Vollvakuumkolonne mit einer Prozesstemperatur im Bereich um 40 °C (104 °F). Nach sechs Monaten ununterbrochenem Betrieb erwiesen sich die vom ERS-System gelieferten Messwerte als stabil und sehr genau. Nach der erfolgreichen Installation erweiterte MGC das System auf insgesamt neun: sieben Vollvakuumkolonnen und zwei Endprodukttanks. Dank des ERS-Systems sind keine Wartungsmaßnahmen aufgrund von Temperaturschwankungen mehr erforderlich, so dass MGC sich auf andere Anlagenbereiche konzentrieren kann.​