Hochgenaue Prozesstemperatur ohne Schutzrohr
Destillationskolonnen sind kritische Industriebehälter, die zur Trennung von Flüssigkeitsgemischen ausgelegt sind. Das Risiko schwerer Gefahren erfordert häufig Temperaturmessgeräte mit SIL-Zulassung, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Es gibt einen hochkomplexen Prozess für die Durchführung von Abnahmeprüfungen an Destillationskolonnen, und es ist entscheidend, die Zeit zwischen den Abschaltungen so gering wie möglich zu halten, um Prozessausfallzeiten zu vermeiden. Die Rosemount™ X-well™ Technologie mit dem Rosemount 3144S Temperaturmessumformer liefert hochgenaue Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessdurchdringung bei Anwendungen mit Messungen bis zu 650 °C. Dieses Gerät ist nichtintrusiv und ermöglicht eine einfache Installation ohne Abschaltung oder Warten bis zur Revision. Nichtintrusive Messung minimiert zudem das Risiko eines Geräteausfalls von vornherein. Bei Kopplung mit dem Rosemount 3144S können Bediener Funktionsprüfungen in einem einfachen, schrittweisen Verfahren mit geführter Funktionsprüfung durchführen und erhalten eine schnelle und fehlerfreie Konfiguration per Knopfdruck.