Eingriffsfreie Temperaturmessung in Reaktoren

Installation eingriffsfreier Prozesstemperatur-Messgeräte ohne Abschaltung

Non-Intrusive Temperature Measurement in Reactors

Präzise Prozesstemperaturmessungen ohne Schutzrohre

Temperaturmessstellen an Reaktoren sind häufig anfällig für Erosion durch Katalysatoren, da sie im Reaktorbett direkt der Einwirkung von schnell fliegenden, abrasiven Katalysatorpartikeln ausgesetzt sind. Dies wird durch eine Kombination aus hohen Temperaturen und hohem Druck sowie durch die Bewegung fester Katalysatorpartikel verursacht, die zu ständigem mechanischem Verschleiß führt, wodurch die Temperatursensoren und Schutzrohre beschädigt werden können. Die Rosemount™ X-well™ Technologie mit dem Rosemount 3144S Temperaturmessumformer liefert hochgenaue Prozesstemperaturdaten ohne Prozessdurchdringung bei Anwendungen mit Messbereichen bis zu 650 °C. Dieses Gerät ist eingriffsfrei und lässt sich daher problemlos installieren, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss oder bis zu einer Wartungsphase gewartet werden muss. In Kombination mit dem Rosemount 3144S können Anwender dank der ReadyConnect™ Technologie auf Knopfdruck eine schnelle und fehlerfreie Konfiguration vornehmen und so das Gerät zügig in Betrieb nehmen. Das Gerät ist zudem gemäß IEC 61508 nach SIL 2 zertifiziert und SIL 3-fähig, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsanforderungen Ihrer Anwendung erfüllt werden.