Dampfdurchflussmessung für Abrechnungszwecke in einer Schwefelsäureanlage
Systeme für die Wärmerückgewinnung (Heat Recovery Systems, HRS) in Schwefelsäureanlagen verwenden die bei der Absorption und Verdünnung entstehende Wärme zur Dampferzeugung. Die genaue Überwachung und Abrechnung des Dampfdurchflusses, der eine entscheidende Komponente in diesem Industrieprozess darstellt, kann jedoch, insbesondere bei Temperaturen über 300 °C, schwierig sein.<x id="nbsp1/-0" {http://www.wordbee-translator.com/Xliff}name="nbsp1/" {http://www.wordbee-translator.com/Xliff}description="nbsp"></x><x id="br-0" {http://www.wordbee-translator.com/Xliff}name="br"></x>Traditionell stützte sich die Industrie auf herkömmliche Verfahren mit Druckmessungen und Messblenden. Obwohl diese Methoden effektiv waren, hatten sie auch Nachteile, wie wartungsbedingte Störungen und Energieverlust. Eine nicht-intrusive Lösung, die zwei verschiedene Systeme für verschiedene Temperaturbereiche bietet, ist deshalb von Vorteil.