Temperaturüberwachung in Verteilungsleitungen von Düngemittelanlagen

Frühe Anzeichen der Harnstoffkristallisation erkennen und minderwertige Produktqualität vermeiden

Large-capacity workshop for the production of ammonia of a petrochemical plant. Exterior of tube furnace, Shaft converter, CO2 adsorber with copy space

Oberflächentemperatur einfach und kostengünstig überwachen

In Düngemittelanlagen wird Harnstoff durch mehrere Verteilungsleitungen zu den Prozessen transportiert. Bei sinkender Umgebungstemperatur oder anderen Faktoren kann Harnstoff beim Transport kristallisieren. Die Harnstoffkristallisation kann die Produktqualität erheblich beeinträchtigen. Die Rosemount™ Synchros™ Temperaturüberwachung ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung zur kabellosen Überwachung der Oberflächentemperatur an mehreren Punkten entlang der Verteilungsleitungen.