Mehr Daten über den Zustand von Anlagen durch Temperaturmessung
Die Rosemount™ Synchros Temperaturüberwachung ist die Lösung von Emerson für eine zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Überwachung der Oberflächentemperatur. Dieses benutzerfreundliche, kabellose Gerät kann Ihnen helfen, mehr Einblicke in Ihre Anlagen zu gewinnen und die Gesamtleistung und Rentabilität Ihres Werks zu steigern. Die Rosemount Synchros Temperaturüberwachung ist Teil der Emerson Synchros IIoT-Plattform, welche die Anlagen- und Zustandsüberwachung revolutioniert, indem sie Bedienern industrieller Anlagen besseren Zugang zu Messstellen, nahtlose kabellose Konnektivität, verschiedene Sensoroptionen und eine robuste Datenintegration bietet.

Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor
Vorteile der Rosemount Synchros Temperaturüberwachung
Mehr Daten und Einblicke
Überwachen Sie die Temperatur Ihrer Anlagen in Anwendungen, die bisher nicht überwacht wurden.
- Zuverlässiges und kosteneffizientes Gerät ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Die Plantweb Insight™ Asset View-Anwendung von Emerson ermöglicht Echtzeit-Warnungen sowie entscheidungsrelevante Daten und Einblicke für jede von Ihnen gewählte Anwendung
Entdecken Sie neue Anwendungen für die Temperaturüberwachung
Verteilungsleitungen für Düngemittelanlagen
Profitieren Sie von Frühwarnungen vor Harnstoffkristallisation bei sinkenden Umgebungstemperaturen (oder anderen Faktoren), indem Sie den Rosemount Synchros Temperaturmonitor an mehreren Punkten entlang der Verteilungsleitungen platzieren. Nutzen Sie diese einfache und kosteneffiziente Lösung zur Überwachung der Oberflächentemperatur, um Erkenntnisse zu gewinnen, die bei frühzeitigen Anzeichen einer Kristallisation den Bedarf an vorbeugender Wartung auslösen können. So können Sie dazu beitragen, dass die Produktqualität nicht beeinträchtigt wird.
Interessiert an nicht intrusiver Prozesstemperaturmessung?
Die Rosemount X-well™ Technologie liefert präzise Messungen der Prozesstemperatur ohne erforderliches Schutzrohr oder Rohrleitungsöffnung.
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Rosemount X-well die Kosten jedes Temperaturmesspunkts um bis zu 30 % senken kann.
Häufig gestellte Fragen
Je nach Anwendung oder Anlage möchten Sie vielleicht nur wissen, ob sie heiß ist oder nicht, ohne die Anwendung oder Anlage berühren zu müssen und sich einem Sicherheitsrisiko auszusetzen, wenn sie zu heiß ist. Die Kenntnis der allgemeinen Temperatur einer Anlage kann Erkenntnisse über den Gesamtzustand Ihres Werks liefern und Sie so bei vorbeugenden Maßnahmen sowie der Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihres Werks unterstützen.
Die Umgebungstemperaturmessung bezieht sich auf die Temperatur der Umgebungsluft oder der Umgebung. Bei der Oberflächen-Temperatur hingegen wird die Außenfläche eines Geräts oder eines anderen Gegenstands gemessen, an dem ein Oberflächentemperaturmonitor, wie der Rosemount Synchros Temperaturmonitor, installiert und konfiguriert ist. Der Rosemount Synchros Temperaturmonitor kann je nach Anforderung der Anwendung entweder die Oberflächen- oder die Umgebungstemperatur messen.