Synchros - IIoT Platform

Profitieren Sie von zukünftigen Innovationen

Emerson Synchros™ ist Industrielle IoT (IIoT) Plattform, das die Anlagen- und Zustandsüberwachung revolutioniert. Sie versorgt Betreiber von Industrieanlagen mit einem verbesserten Zugang zu Messpunkten, nahtloser Wireless-Vernetzung, verschiedenen Sensorvarianten und einer robusten Datenintegration. Das benutzerzentrierte Plattformdesign verbindet einfache Installation und Bedienung mit proaktiver Wartung, minimiert Ausfallzeiten und verbesserter die operative Effizienz. Der Einstieg ist für bestehende WirelessHART®-Nutzer einfach – es sind keine neue Software und keine neue Infrastruktur erforderlich. 

Products

Funktionen von Synchros

Synchros - Accessibility

Bessere Zugänglichkeit zu Messpunkten

Die Emerson Synchros IIoT-Plattform verbessert die Datenzugänglichkeit, indem sie Transparenz für Messstellen bereitstellt, deren Instrumentierung zuvor zu schwierig oder zu kostenintensiv war. Die zusätzlichen Daten und die zusätzliche Transparenz ermöglichen es Ihnen, Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten. 

 

Medien

video-media
Emerson Synchros™

Vernetzung für ein Mehr an Leistung

Die IIoT-Plattform Synchros von Emerson nutzt eine Vielzahl von Technologien für Wireless-Kommunikation, um optimale Maschinen- und Zustandsüberwachung zu gewährleisten.

Zuverlässige Kommunikation ist das Rückgrat der Prozessautomatisierung.

Synchros unterstützt WirelessHART®, das branchenführende Protokoll für anpassungsfähige Wireless-Kommunikation in Anwendungen für die Prozessautomatisierung. Entwickelt als selbst regenerierende Mesh-Technologie, die 99,99 % Datenzuverlässigkeit bietet, ermöglicht dieses Protokoll die Kommunikation zwischen Geräten, was eine direkte Gerätekommunikation mit dem Gateway erübrigt. 

 

Media
Synchros - Plantweb Insight Analytics

Plantweb™ Insight Analytics

Emerson Synchros-Geräte lassen sich nahtlos in Plantweb Insight™ integrieren. Dort sorgt sie für sofortigen Einblick in wichtige Maschinendaten und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung. Durch die Transformation von Echtzeitdaten in verwertbare Erkenntnisse erleichtert diese Integration die proaktive Wartung, verkürzt Ausfallzeiten und erhöht die operative Effizienz.  

 

Syncros - Boundless Automation

Die Digitale Transformation voranbringen​

Da Hersteller die digitale Transformation vorantreiben, steigt der Bedarf an Automatisierung, die Daten systemübergreifend verbindet und verwaltet. Die IIoT-Plattform Emerson Synchros verkörpert dies mit fortschrittlicher Technologie wie WirelessHART.® Durch die nahtlose Integration in bestehende Umgebungen gewährleistet es einen robusten Datenfluss von der Edge bis zur Cloud, beseitigt Datensilos und unterstützt sowohl menschliche als auch KI-gestützte Analysen für Innovation und Effizienz in anspruchsvollen Umgebungen.

Häufig gestellte Fragen

Wozu dient Synchros und für wen ist das System bestimmt

Die Emerson Synchros™ IIoT-Plattform ist eine drahtlose Industrieplattform der nächsten Generation, die eine umfassende Sensorik über Anlagen und entfernte Betriebsstätten hinweg bereitstellt. Synchros basiert auf der bewährten WirelessHART-Technologie® und wurde für das kommende Jahrzehnt der digitalen Transformation entwickelt. So ermöglicht Synchros die wirtschaftliche Überwachung von Anlagen, die bisher nicht erreichbar waren, manuell betrieben wurden oder für die spezielle Messtechnik zu kostenintensiv war. Synchros reduziert die Komplexität, indem Sensorik und Konnektivität in einer einzigen, skalierbaren Industrial-IoT-Plattform mit nahtloser Integration von Analytik zusammengeführt werden, sodass Instandhaltungs-, Zuverlässigkeits- und Betriebsteams Echtzeittransparenz über Tausende neuer Datenpunkte erhalten, ohne die Netzwerkkomplexität zu erhöhen.

Synchros wurde für jede Anlage oder jeden entfernten Betriebsstandort entwickelt, die bzw. der manuelle Kontrollgänge digitalisieren und kontinuierliche Transparenz über kritische Anlagen gewinnen möchte. Zu den am besten geeigneten Branchen gehören:

  • Chemie und Raffinerien – Temperaturüberwachung, Ausrüstungszustand, Sicherheit, Sicherheitsstatus von Maschinen
  • Öl und Gas – Überwachung von Bohrköpfen und Pipelines, Sichtbarkeit abgelegener Anlagen
  • Energieerzeugung – Zusatzausrüstungen, Überwachung der Anlagenperipherie
  • Life Sciences – saubere Versorgung und Umweltüberwachung
  • Wasser und Abwasser – Einblick in externe Pumpstationen und Aufbereitungsprozesse

Für Wartungs- und Zuverlässigkeitstechniker erweitert Synchros die Einblicke in abgelegene und schwer zugängliche Bereiche, in denen das Verlegen von Kabeln noch nie eine Option war. Für Produktionsmanager ermöglichen kontinuierliche Daten eine schnellere Reaktion auf Prozessstörungen und Alarme.

Erste Schritte mit Synchros

Nein. Wenn Sie bereits ein Emerson WirelessHART® Netzwerk betreiben, können Sie Synchros-Geräte zu Ihrem vorhandenen Netzwerk hinzufügen , ohne dass neue Gateways, Software oder Schulungen erforderlich sind. Die Geräte werden komplett montiert geliefert, so dass die Bereitstellung so einfach ist wie das Montieren und Einschalten des Sensors. Für Standorte ohne bestehendes Wireless-Netzwerk bilden ein standardmäßiges Emerson™ Wireless 1410S-Gateway und eine 781S Smart-Antenne die Grundlage. Hier erfahren Sie mehr über industrielle Wireless Gateways.

Jedes Synchros-Gerät wird komplett montiert und einsatzbereit mit optionalen Befestigungsteilen für direkte und entfernte Anwendungen geliefert. Es kann direkt bereitgestellt werden und umfasst:

  • Ein komplett montiertes Gerät für alle Sensoroptionen
  • Eigensicheres Synchros-Spannungsversorgungsmodul für Ex-Bereiche
  • Die optionalen Befestigungsteile je nach Anwendung

Die Reichweite von WirelessHART beträgt 180 Meter (590 Fuß) Sichtlinie, und jedes Synchros-Gerät fungiert außerdem als Mesh-Repeater, der das Netzwerk automatisch erweitert und verstärkt, wenn Sie neue Messpunkte hinzufügen. Bei Anwendungen mit noch größeren Entfernungen erweitert der Synchros Wireless Repeater die Abdeckung noch mehr, ohne dabei die Messkomplexität zu erhöhen.

Ex-Bereiche, Leistung und Zuverlässigkeit

Ja. Synchros-Geräte sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Ex-Bereichen zertifiziert, einschließlich Umgebungen der Class I, Division 1 und Zone 0. Zertifizierungen für die wichtigsten globalen Normen:

  • FM (Vereinigte Staaten)
  • CSA (Kanada)
  • ATEX (Europäische Union)
  • IECEx (International)
  • Länderzulassungen in Kürze verfügbar

Das bedeutet, dass Sie Synchros direkt auf Anlagen in klassifizierten Bereichen einsetzen können, ohne die Sicherheit oder Konformität zu beeinträchtigen.

Das Synchros SmartPower™ Modul hat eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren, die von der Aktualisierungsrate, der Netzwerktopologie, den Umgebungstemperaturen und Sensortechnologie abhängig ist. Es ist eigensicher und für den Einsatz in Ex-Bereichen zertifiziert. Es kann zudem am Einsatzort ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät außer Betrieb genommen werden muss oder eine Genehmigung für Heißarbeiten erforderlich ist. Verwenden Sie die Lebensdauerschätzung für Emerson Spannungsversorgungsmodule für die anwendungsspezifische Schätzung der Lebensdauer.

Analytik & Roadmap

Synchros-Geräte geben ihre Daten direkt an die Plantweb™ Insight-Anwendungen weiter und ermöglichen so die Erstellung von vorkonfigurierten Analysen, Warnungen und priorisierten Wartungsaufträgen. Insbesondere in Verbindung mit der Asset View-Anwendung können Wartungs- und Zuverlässigkeitsteams anpassungsfähige Überwachungsvorlagen mit vordefinierten Messungen und Alarmschwellenwerten erstellen, sodass sich den Anlagenbetreibern folgende Möglichkeiten bieten:

  • Ersatz manueller Kontrollgänge durch kontinuierliche Versorgung mit Echtzeitdaten
  • Visualisierung des Anlagenzustands über Hunderte von Überwachungspunkten hinweg in einer einzigen Ansicht
  • Schnellere Reaktion auf Prozessstörungen dank automatisierter Alarme
  • Unterstützung für digitale Transformationsstrategien mit Cloud-fähiger Datenausgabe.

Plantweb Insight ist für die Implementierung von Synchros nicht erforderlich, jedoch der schnellste Weg von Sensordaten zu umsetzbaren Erkenntnissen. Erfahren Sie mehr über Plantweb Insight-Anwendungen.

Im Kern von Synchros steht eine einfache, aber leistungsstarke Idee: Industrial IoT funktioniert nur dann, wenn Sensorik und Konnektivität gemeinsam als Teil einer einzigen Plattform konzipiert werden. Synchros reduziert die Komplexität, indem beide Elemente in einem skalierbaren, speziell entwickelten Ökosystem zusammengeführt werden. Zu den öffentlich bekannt gegebenen Meilensteinen dieses Fahrplans gehören:

  • Zusätzliche Sensoren – einschließlich Druck und andere Parameter jenseits der Temperatur
  • Adapter – darunter HART, Modbus, Bluetooth und andere
  • Zusätzliche Wireless-Technologien – Mobilfunk und LoRaWAN® Vernetzung für Anwendungen, die über WirelessHART® hinausgehen
  • Erweiterte Überwachungsgeräte – speziell entwickelte Sensoren für neue Anlagenklassen und Anwendungsfälle
  • Tiefere Cloud- und Edge-Integration – für Fernüberwachung, Datenanalyse und unternehmensweite Sichtbarkeit

Automatisierungs-OEMs und Partner, die an frühzeitigem Zugang oder technischem Integrationssupport interessiert sind, wenden sich bitte an Ihren lokalen Emerson Impact Partner.

Wireless-Tools